IT
Choose your Language

UPC ecoRacing : la course automobile comme plateforme de développement

    
Repousser les limites technologiques, construire des voitures de course rapides et fiables tout en misant sur des solutions durables : telle est la devise d’UPC ecoRacing. Cette équipe espagnole de Formula Student a été fondée en 2008 par des étudiants de l’Université polytechnique de Catalogne (Espagne) et compte aujourd’hui parmi les équipes les plus performantes du pays.

      
La Formula Student est un concours international d'ingénierie où les étudiants conçoivent, construisent, testent et pilotent leurs propres voitures de course de type monoplace formule 1. Les critères d'évaluation ne se limitent pas à la vitesse et aux performances de conduite, mais portent également sur la conception, l'innovation, la rentabilité et la faisabilité du concept global. Outre les compétences techniques, ce concours exige également des aptitudes en gestion de projet, en travail d'équipe et en organisation.

      
Depuis sa création, UPC ecoRacing a développé chaque année de nouveaux prototypes. Après avoir conçu le premier véhicule hybride de la Formula Student en Espagne, l'équipe s'est concentrée, à partir de 2014, sur les voitures de course entièrement électriques. Depuis 2021, UPC ecoRacing travaille également sur des véhicules autonomes destinés à la Driverless Cup.

      
La voiture de course actuelle témoigne elle aussi du niveau d'exigence de la compétition : son châssis est composé de fibre de carbone et d'aluminium à structure alvéolaire. La suspension, les barres stabilisatrices, les ressorts et les amortisseurs sont conçus pour exploiter au maximum le potentiel des pneus dans les virages. Un moteur à commande indépendante sur chaque roue, associé au « torque vectoring », permet d'atteindre des vitesses élevées dans les virages. La batterie haute tension, l'onduleur et le système de gestion de batterie assurent une alimentation efficace du groupe motopropulseur électrique. Les sièges, le volant et les pédales en fibres naturelles sont non seulement fonctionnels, mais aussi respectueux de l'environnement et améliorent le confort de conduite.

      
norelem soutient UPC ecoRacing, l'une des quelque 100 équipes Formula Student à travers le monde, en lui apportant son savoir-faire et des composants issus de sa vaste gamme, notamment des
goupilles fendues, des écrous hexagonaux et des vis hexagonales, des goupilles cylindriques et des douilles de perçage.