Verso l'obiettivo con la mobilità elettrica: il progetto TLMoto
Nel 2025, il team studentesco TLMoto dell'Instituto Superior Técnico di Lisbona ha presentato il suo quinto prototipo di moto. La nuova TLMoto 05e è stata progettata per garantire un'elevata affidabilità tecnica, un peso ridotto e una struttura semplificata. Questo prototipo da competizione elettrico raggiunge velocità fino a 200 km/h ed è stato sviluppato per la competizione internazionale MotoStudent che si terrà ad Aragón, in Spagna.
Dal 2014 TLMoto progetta e produce una propria moto da competizione ogni due anni. Quattro dei cinque prototipi realizzati finora sono a trazione elettrica. Circa 80 studenti partecipano alle attività di progettazione, sviluppo del gruppo propulsore, telaio, elettronica, produzione e collaudo. L'obiettivo è realizzare un sistema completo e robusto, in grado di garantire prestazioni affidabili in condizioni di gara reali.
norelem supporta il progetto fornendo componenti tecnici per la realizzazione del prototipo. Tra questi figurano cuscinetti a rulli conici, cinghie dentate e cinghie trapezoidali. Questi componenti svolgono funzioni fondamentali nella trasmissione della potenza, nel supporto e nell'integrazione meccanica del veicolo. Proprio nel caso di una moto da corsa elettrica, è fondamentale disporre di componenti progettati con precisione, poiché si combinano coppie elevate, variazioni dinamiche del carico e uno spazio di installazione limitato.