|
|
32542Digitale Messuhren |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Aluminium. Messspindel aus rostfreiem Stahl.Ausführung:Messspindel gehärtet und geschliffen.Hinweis:Drehbares Ablesefeld 270° Genormter Einspannschaft Ø 8h6 Auswechselbare Tastspitze Gewinde M2.5 Schutzart IP54Funktionen:– Maßsystem umschaltbar mm/inch – PRESET
Abschaltbare Elektronik. LCD-Anzeige 6-stellig. Extragroße Ziffern. Ziffernhöhe 8,5 mm. Max. Verfahrgeschwindigkeit 1,5 m/s. Schnittstelle Opto RS232C. Batterie-Betriebsdauer ca. 2000 Std. Lieferung inkl. Batterie Typ CR2032.Zubehör:Ersatz-Batterie Typ CR2032 Bestellnummer 32510-20.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Ausführung | Typ | A | B | Messspanne mm | Auflösung mm | Genauigkeit mm | Wiederholpräzision µm | Messkraft N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
32542-01 | Messuhr | Preset | 78,4 | 53,4 | 25 | 0,001 | 0,005 | 2 (±2s) | 0,6 - 1,10 |  |  | 635.17 CHF | | 32542-02 | Messuhr | Preset | 78,4 | 53,4 | 25 | 0,01 | 0,010 | 2 (±2s) | 0,6 - 1,10 |  |  | 543.90 CHF | | 32542-03 | Messuhr | Preset | 65,9 | 53,4 | 12,5 | 0,001 | 0,005 | 2 (±2s) | 0,7 - 0,95 |  |  | 626.07 CHF | | 32542-04 | Messuhr | Preset | 65,9 | 53,4 | 12,5 | 0,001 | 0,004 | 2 (±2s) | 0,65 - 0,9 |  |  | 503.93 CHF | | 32542-012 | Messuhr mit Kalibrierzertifikat | Preset | 78,4 | 53,4 | 25 | 0,001 | 0,005 | 2 (±2s) | 0,6 - 1,10 |  |  | 679.58 CHF | | 32542-022 | Messuhr mit Kalibrierzertifikat | Preset | 78,4 | 53,4 | 25 | 0,01 | 0,010 | 2 (±2s) | 0,6 - 1,10 |  |  | 580.06 CHF | | 32542-032 | Messuhr mit Kalibrierzertifikat | Preset | 65,9 | 53,4 | 12,5 | 0,001 | 0,005 | 2 (±2s) | 0,7 - 0,95 |  |  | 670.64 CHF | | 32542-042 | Messuhr mit Kalibrierzertifikat | Preset | 65,9 | 53,4 | 12,5 | 0,01 | 0,010 | 2 (±2s) | 0,7 - 0,95 |  |  | 551.48 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|