Kegelgriff
Stahl
poliert
- Vielseitig einsetzbar durch Kleben oder Verstiften
- Zuverlässig und stabil
- Anwendungsgebiete: Vorrichtungsbau, Anlagenbau
3,76 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kegelgriff
Form
L
Norm DIN
DIN 99
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
poliert
A=Grifflänge
48
D2=Kugel
12
X=Bohrung
6
B1
9,5
Befestigungsart
Passbohrung
D1
8
Form-Typ
20°
H
24
L2
4
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
poliert.
Hinweis
Eine feste Verbindung von Griff und Gegenstück ist durch Verkleben oft günstiger herzustellen als durch Verstiften.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.