Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungProduktbeschreibung:Aufnahmebuchsen bilden einen Aufnahmepunkt für Kugelsperrbolzen oder Steckbolzen, in welchen diese sicher und genau verrasten können.

Bei den Aufnahmebuchsen mit Zustandssensor befindet sich ein variabel einstellbarer Sensor an der Buchse. Dieser ermöglicht es, elektronisch abzufragen, ob sich ein Bolzen in der Aufnahmebuchse befindet oder nicht.
Beim Einsatz mehrerer Buchsen lässt sich feststellen, in welcher davon sich der Kugelsperrbolzen oder Steckbolzen befindet.
Werkstoff:Aufnahmebuchse Edelstahl 1.4305.
Sensor Edelstahl.
Klemmmutter Messing.
Ausführung:Aufnahmebuchse und Sensor blank.
Klemmmutter vernickelt.
Hinweis:Zustandssensor und Klemmmutter werden unmontiert geliefert.
Maximales Anzugsmoment der Klemmmutter: 1,2 Nm.
Technische Daten:Induktiver Sensor:
Ausgangsschaltung: PNP Schließer (NO)
Betriebsspannung: 10 - 30 V DC
Betriebsstrom: <100 mA
Schaltabstand: 1 mm
Schaltfrequenz: <3500 Hz
Kurzschlussfest: ja
Verpolungsfest: ja
Schutzart: IP 67
Anschlussart: 2 m PVC Kabel
Temperaturbereich: -25° C - +70°C
Zulassung: CE, c-UL-us, EAC
Anwendung:Aufnahmebuchsen in Verbindung mit einem Zustandssensor ermöglichen eine betätigungsabhängige Prozesssteuerung. Zudem kann sichergestellt werden, das sich ein Kugelsperrbolzen oder Steckbolzen am gewünschten Ort befindet.Montage:Der Sensor wird mit der Klemmmutter an der Buchse befestigt und axial eingestellt. Durch Anziehen der Klemmmutter wird der Sensor schließlich fixiert.

Die detaillierte Vorgehensweise ist in der Montageanleitung beschrieben.
Sicherheit:Aufnahmebuchsen mit Zustandssensor eignen sich nicht zur Absicherung von Personen.Zeichnungshinweis:
Form A: Gewinde durchgehend
Form B: mit Gewinde und Bund

1) LED

BN = Braun
BK = Schwarz
BU = Blau
Besonderheiten:
RoHSEdelstahl
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03197-15 Aufnahmebuchsen Edelstahl mit Zustandssensor 416 kB
 Montageanleitung 58,1 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Aufnahmebuchsen Edelstahl mit Zustandssensor

Aufnahmebuchsen Edelstahl mit Zustandssensor, Form A, Gewinde durchgehend

mehr Info

Zeichnungen

Aufnahmebuchsen Edelstahl mit Zustandssensor, Form A, Gewinde durchgehend

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormForm-TypD

D2D3D4HH1H2H3H4H5LMNTSWCADZub.PreisBestellen
03197-15-11051201AGewinde durchgehend5693254101,516,2427M121,51,55 119.57 CHF
03197-15-11061601AGewinde durchgehend67,512325510217,1427M16225 120.91 CHF
03197-15-11081601AGewinde durchgehend810123255103,118,1427M16225 120.91 CHF
03197-15-11102401AGewinde durchgehend10131833068417,2427M242,535 123.61 CHF
03197-15-11122401AGewinde durchgehend121518330684,818,2427M242,535 123.61 CHF
03197-15-11163001AGewinde durchgehend162024335811624,2427M302,535 124.95 CHF

Aufnahmebuchsen Edelstahl mit Zustandssensor, Form B, mit Gewinde und Bund

mehr Info

Zeichnungen

Aufnahmebuchsen Edelstahl mit Zustandssensor, Form B, mit Gewinde und Bund

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormForm-TypD

D1D2D4HH1H2H3H4H5LMNTSWCADZub.PreisBestellen
03197-15-12051201Bmit Gewinde und Bund5206320351,511,2427M12225 121.59 CHF
03197-15-12061601Bmit Gewinde und Bund6247,532035212,1427M162,525 122.94 CHF
03197-15-12081601Bmit Gewinde und Bund82410320353,113,1427M162,525 122.94 CHF
03197-15-12102401Bmit Gewinde und Bund103413325510419,2427M242,535 125.62 CHF
03197-15-12122401Bmit Gewinde und Bund1234153255104,820,2427M242,535 125.62 CHF
03197-15-12163001Bmit Gewinde und Bund164020330510623,2427M302,535 126.96 CHF