{"product":{"productId":"agid.18204","price":2.83,"name":"Halteseile Form B, beidseitig mit Quetschkabelschuh"},"currency":"CHF"}
- Kunststoffummantelung
- Flexibel einsetzbar
- Einsatztemperatur +80° C
Beschreibung
Werkstoff
Halteseil aus Edelstahl.
Quetschkabelschuh aus Aluminium.
Quetschkabelschuh aus Aluminium.
Ausführung
Halteseil mit Kunststoffummantelung.
Hinweis
Mit dem Halteseil und Schlüsselring 03199 können die Kugelsperrbolzen 03193, 03194 und 03196 sowie die Steckbolzen 03195 unverlierbar gesichert werden. Zur Befestigung des Halteseiles dient eine Schraube M5. Einsatztemperatur: +80 °C.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.