DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Thermoplastisches Urethan TPU.
Hinweis
Das Sicherungsband zeichnet sich durch seine hohe Bruchdehnung und guten Rückprallelastizität aus.

Es wurde speziell für die Sterngriffe 06212, 06220 als unverlierbares Bedienteil konzipiert.

Eine Nachrüstung bestehender Sterngriffe 06212, 06220 sowie Rändelräder 06266/06267 und Rändelknöpfe 06092 aus unserem Sortiment ist mit diesem Sicherungsband möglich.
Montage

Empfohlener Öffnungsdurchmesser 3,8 -0,1. Öffnungsdurchmesser sollte gratfrei sein. Zur Vereinfachung der Montage wird ein Gleitmittel auf Teflonbasis empfohlen.

Auf Anfrage
In Kombination mit weiteren Produkten.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch