{"product":{"productId":"agid.11356","price":2311.4,"name":"Aufspannwinkel mit T-Nuten, Grauguss"},"currency":"CHF"}
- Basiselement für Systemaufbau
- Aufspann- und Bezugsfläche präzisionsbearbeitet
- GJL 250 spannungsarm geglüht
Beschreibung
Werkstoff
GJL 250 geglüht.
Auf Anfrage
Weitere Nutbreiten.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.