DE
Choose your Language
Benennung
Spannverschluss
Ausführung 1
nicht abschließbar
Ausführung 2
Anschaubbohrung verdeckt
Material Grundkörper
Zink
Oberfläche Grundkörper
hochglanzverchromt
B=Breite
32
H=Höhe
21
L=Länge
76
B1
24
D
3,2
D1
3,2
E
16
E1
12
E2
34,7
H1
8
H2
4
L1
16
L2
6

Beschreibung

Werkstoff
Zinkdruckguss.
Ausführung
Schwarz pulverbeschichtet, hochglanzverchromt oder mattverchromt.
Hinweis
Spannverschlüsse zum leichten und sicheren Verschließen von Türen und Klappen. Durch die Totpunktüberschreitung halten sie vibrationsfest.

Die Spannverschlüsse können angeschraubt oder angenietet werden. Wir empfehlen zum Befestigen der Komponenten Senkschrauben der Größe M3.

Das Druckgussgehäuse verbirgt alle Funktionsteile und ist somit im geschlossenen Zustand gegen Demontage gesichert.

Die maximale Belastbarkeit beträgt 1.200 N.

Lieferung mit Gegenhaken.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch