{"product":{"productId":"agid.17905","price":17.77,"name":"MONITORHALTERUNG ANSCHLUSSPLATTE VESAGR.75/100, ALUMINIUM"},"currency":"CHF"}
Monitorhalterung
Anschlussplatte VESA
Aluminium
- Anbindung von Monitoren nach VESA-Standard 75/100
- Zubehör für Monitorhalterungen
Verkaufseinheit
17,77 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Monitorhalterung
Größe
75/100
Ausführung 1
Anschlussplatte VESA
Material
Grundkörper
Aluminium
REACh
false
RoHS
true
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium.
Ausführung
blank.
Hinweis
Anschlussplatte nach VESA Standard 75/100 (75 x 75 mm oder 100 x 100 mm großen Befestigungslochmuster).
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.