FR
Sélectionnez votre langue

06000

Altri clienti hanno acquistato anche

norelem fixiert – 06000

    

Die Produktgruppe 06000 von norelem ist in 13 Kategorien unterteilt:

  • Rändelmuttern, Rändelschrauben, Rändelknöpfe, Rändelräder
  • Kreuzgriffe, Sterngriffe
  • Knöpfe, Kugelknöpfe, Griffkugeln
  • Handräder
  • Ballengriffe, Konusgriffe
  • Spannhebel
  • Klemmhebel
  • Handkurbeln, Kugelkurbeln
  • Spanngelenke
  • T-Griffe, Flügelgriffe
  • Bügelgriffe
  • Profilgriffe
  • Schalengriffe, Klappgriffe

    

Rändelmuttern, Rändelschrauben, Rändelknöpfe, Rändelräder 

Alle Muttern, Schrauben, Knöpfe und Räder mit dem Zusatz „Rändel“ beziehen sich auf den geriffelten Rand der speziellen mechanischen Normelemente. Rändelelemente verwenden Sie vor allem dort, wo Sie Schrauben oft lösen oder fein justieren müssen. Rändelknopf und Rändelrad können Sie mit den Händen eindrehen oder stecken. Eingesetzt werden sie beispielsweise beim Anschrauben eines Stativs an eine Kamera, bei Bürostühlen zur Höhenverstellung und bei Haushaltsgeräten, deren ebene Standfläche meistens nachjustiert werden muss.

     

Für Normteile wie die Rändelmutter M10 Edelstahl benötigen Sie weder Schraubendreher noch sonstige mechanische Hilfsmittel. Rändelschrauben in Edelstahl sind besonders korrosionsbeständig und können daher auch im Außenbereich eingesetzt werden. Bei der Montage ermöglichen die Rändelknöpfe für Innensechskantschrauben zuverlässig das Fixieren, Anziehen oder Justieren.

    

Kreuzgriffe, Sterngriffe

Kreuzgriffschrauben nach DIN 6335 und Sterngriffschrauben nach DIN 6336 sind Normelemente, die Sie manuell auf Gewindespindeln aufdrehen können. Die Form der Schrauben ähnelt einem Kreuz bzw. einem Stern, die Sie gut greifen und damit leicht bedienen können. Die Kreuzgriffschraube gibt es in folgenden Ausführungen:

     

Den norelem Sterngriff gibt es als:

        

Kreuzgriffschrauben und Sterngriffschrauben benutzen Sie vor allem als Halteelement oder Befestigungselement. Alle Normteile aus Kunststoff sind für den Innenbereich geeignet.

Insbesondere Sterngriffschrauben aus Edelstahl können Sie auch im Außenbereich einsetzen.

     

Knöpfe, Kugelknöpfe, Griffkugeln

Im Webshop von norelem finden Sie vielfältig geformte Kugelknöpfe mit Gewinde. Sie dienen weitestgehend als Griff zur mechanischen Kraftübertragung. Einerseits können sie an Stangen und Schäften angebracht werden, beispielsweise bei einer Gangschaltung im Kraftfahrzeug. Andererseits sind Kugelknöpfe nach DIN 319 gleichzeitig Öffner von Schubläden, Klappen und sonstigen Auszügen.

Die Griffkugeln sind nicht nur mit Innengewinde, sondern auch mit Außengewinde erhältlich. Ohne Gewinde können sie leicht auf eine Stange geschlagen werden.

Kugelknöpfe schwarz passen in jede Umgebung und für jeden Verwendungszweck. Konisch geformt dienen sie zur längeren Hebelwirkung und damit leichteren Bedienung von Schaltungen oder Pressen. Drehbar können sie beispielsweise zur Feststellung von Bedienteilen oder zum Verschluss einer Schublade dienen.

       

Handräder

Mit Handrädern für Maschinen können Sie Drehbewegungen direkt auf den eigentlichen Bestimmungszweck übertragen. Die starre Verbindung sorgt dafür, dass die Maschine, in dem Fall eine Achse, in zwei Richtungen hin und her justiert bzw. gelenkt werden kann.

     

Mit einem Umleggriff an Handrädern aus Kunststoff kann das eigentliche Bedienelement am Rad versenkt werden, beispielsweise um versehentliches Bedienen auszuschließen. Die Handräder mit Kurbeln und mit Zylindergriffen sind versenkbar, sorgen also auch für weniger Verletzungsgefahr sowie schnelleres Kurbeln, vor allem wenn Ventile für Medien wie Gas oder Wasser schnell geschlossen bzw. geöffnet werden müssen.

Dasselbe Prinzip finden wir bei den Scheibenkurbeln, die mit beiden Händen bedient werden können. Oft zu finden sind sie an Werkzeugmaschinen, wo die mitlaufende geschlossene Scheibe den sicheren Betrieb gewährleistet.

Weitere Ausführungen sind:

        

Ballengriffe, Konusgriffe 

Ballengriffe sind nach den Normen DIN 39 (feststehend) und DIN 98 (drehbar) so gearbeitet, dass sie bequem und sicher mit der gesamten Hand gegriffen werden können. Mit der ergonomischen Form stellt auch die regelmäßige Bedienung keine Probleme dar. Eingesetzt werden diese Griffe als Bedienelement an Maschinen, Industrieanlagen, aber auch im Alltag, beispielsweise an Getränkezapfanlagen. Alternativen sind Konusgriffe und Zylindergriffe, deren Bezeichnung auf ihre jeweiligen Formen verweisen.

     

Spannhebel

Spannhebel mit Feder sind dafür da, um Gegenstände oder Arbeitsgeräte an anderen Geräten oder Maschinen zu befestigen, also einzuspannen. Angewendet werden die Hebel beispielsweise in Tischlereien aber auch bei der Montage und an Sportgeräten. Spannhebel aus Edelstahl sind besonders widerstandsfähig und witterungsbeständig, so dass sie auch im Freien eingesetzt werden können.

Die Spannhebel Funktion ist einfach erklärt. Im Hebelgriff befindet sich ein Einsatz, entweder mit Innengewinde oder mit Außengewinde. Wenn Sie den Griff heben, wird die Fixierung gelöst. Nun können Sie den Griff frei bewegen und neu positionieren. Wichtig für den Einsatz ist, dass der Hebel genug Spielraum hat, damit Sie ihn in alle gewünschten Positionen justieren können.

     

Klemmhebel

Auch norelem Klemmhebel spannen oder klemmen ein Arbeitsgerät an eine andere Maschine. Bei diesem Hebel kann jedoch der Gewindeeinsatz vom übrigen Körper gelöst werden. Verwenden Sie verstellbare Klemmhebel am besten

dort, wo Ihnen nicht viel Platz oder Spielraum zur Verfügung steht. Sie können außerdem dort nützlich sein, wo Klemmpositionen schnell und oft geändert werden müssen, beispielsweise bei Filmproduktionen oder in der Maschinenbauindustrie. Bei uns finden Sie Klemmhebel mit Innengewinde und Klemmhebel mit Außengewinde.

    

Handkurbeln, Kugelkurbeln

Handkurbeln aus Kunststoff sind ideal für Alltagstätigkeiten und vielfältig einsetzbar. Verwenden Sie die Kurbeln beispielsweise zur Höhenverstellung von Stühlen und Tischen oder zur Bedienung einer Handbohrmaschine. Der Vorteil einer Handkurbel aus Kunststoff liegt vor allem in ihrem geringen Gewicht. Gusseisen Handkurbeln sind dagegen schwerer, liegen aber gut in der Hand.

Edelstahl Handkurbeln sind ideal für die Verwendung in der Lebensmittelbranche, denn das Material ist äußerst kratzfest, so dass es schnell und rückstandslos gesäubert werden kann.

In folgenden Varianten und Materialien bieten wir die Handkurbel an:

     

Spanngelenke

Ein Spanngelenk ist für den Maschinenbau essenziell, denn hier muss alles passen bzw. darf nichts wackeln oder verrutschen. Mit diesem Gelenk fixieren Sie aber auch in der privaten Werkstatt unterschiedliche Werkstücke, um sie zu bearbeiten oder zu montieren.

    

T-Griffe, Flügelgriffe

Auch die Bezeichnung T-Griff und Flügelgriff lässt sich leicht durch ihr Aussehen erklären. Ein T-Griff aus Edelstahl ähnelt dem Buchstaben T, ist mit Innengewinde oder Außengewinde ausgestattet und wird dazu verwendet, Dinge oder Geräte zu ziehen oder zu heben. Im nur leicht davon variierenden Gegensatz ist der Flügelgriff eine Schraube, die sich durch die abgerundeten beiden Seiten problemlos manuell bedienen lässt. Letzterer dient demnach vor allem dem Feststellen von Stühlen oder anderen Geräten. Den T-Griff finden Sie beispielsweise am Schraubstock.

     

Bügelgriffe

Die Griffe in Form eines Bügels oder eines langgezogenen U dienen einerseits zum sicheren Transport mobiler Geräte, die dennoch ein bestimmtes Gewicht haben, so dass ein stabiler Griff nötig ist.

Andererseits können Sie die Griffe an Einschüben oder Klappen anbringen, um sie leicht öffnen und schließen zu können. Neben den herkömmlichen Bügelgriffen finden Sie bei norelem auch abgewinkelte Bügelgriffe wie auch klappbare Bügelgriffe.

Folgende Varianten bieten wir an:

  • Bügelgriffe Edelstahl
  • Bügelgriffe Kunststoff
  • Bügelgriffe Metall
  • Bügelgriffe Aluminium
  • Bügelgriff Stahl

    

Profilgriffe

Profilgriffe sind Griffe mit Außenwirkung, also etwas hochwertigere Griffe, die vor allem in Werkstätten zu finden sind. Dort sorgen sie dafür, dass Sie sicher und zuverlässig Türen und Klappen öffnen und schließen können. Dabei haben die Griffe meist eine zweifache Greiffunktion, entweder als verstärkter Griff oder mit Aushöhlung.

      

Schalengriffe, Klappgriffe

Ein Schalengriff ist klappbar, wenn der Platz begrenzt ist oder beispielsweise ein Schrank genau dort platziert werden muss, wo Sie leicht dagegen stoßen könnten. Hier bietet es sich an, einen Klappengriff zu montieren, der bei Bedarf ausgeklappt werden kann, um den Schrank oder die Werkbank zu öffnen. Auch in der Industrie oder in großen Werkhallen kann das sinnvoll sein, wo jede Verletzungsgefahr minimiert werden muss. Schalengriffe aus Edelstahl kommen am besten dort zum Einsatz, wo hygienisch gearbeitet werden muss oder im Freien.