Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Finition :Corps : acier trempé et bruni.
Billes et pièces hexagonales : acier trempé et rectifié.
Nota :Forme B : avec pièces hexagonales, convient pour les alésages de pièces délicates.Données techniques :Précision de répétition ±0,025
Précision de rotation ±0,05
Utilisation :Positionnement et serrage des pièces dans les alésages prédéfinis.Avantages :- Auto-centrage de précision.
- Système autocentrant.
- Courses de réglage importantes.
- Hauteur réduite.
Indication de dessin :
Forme A :
avec billes, convient pour le serrage de trous acceptant de légères marques.
Forme B :
avec pièces hexagonales, convient pour les alésages de pièces délicates.

1) Aide de montage:
Goupille pour déterminer la position exacte des éléments de serrage.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03158_B Élément de serrage et de centrage à contact linéaire, forme B 230 kB

Dessins

Élément de serrage et de centrage à contact linéaire, forme B

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeA

D
min.
D
max.
D1D2D3D4HH1H2H3H4LMKSWNombre
d'hexagones
Force
de serrage
kN max.
Couple
de serrage
max Nm
CAOAcc.PrixCommander
03158-201504B4,514,518,5M41224,319,514,59,88,62,35,534333,55 347.27 CHF
03158-201905B5,518,522,5M5152,55,323,516,511,610,42,37,53443410 383.57 CHF
03158-202306B722,526,5M62036,428,819,814,2132,3644534,517 422.29 CHF
03158-202706B726,530,5M62036,428,819,814,2132,364,54534,517 456.17 CHF
03158-203106B930,538,5M62546,432,723,114,211,94,674,58534,517 494.89 CHF
03158-203908B1138,546,5M83048,439,227,217,815,54,67,54,58666,543 536.03 CHF
03158-204708B1146,554,5M83048,439,227,21815,74,67,54,58666,543 687.28 CHF
03158-205510B1554,570,5M1045510,554,640,623,719,19,395,51686879 722.37 CHF
03158-207112B1770,586,5M126051363,146,128,323,79,3105,51610610141 768.35 CHF
03158-208712B2586,5102,5M1660517735130,225,79,3105,51614612,5354 840.95 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09