Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Finition :Corps : acier trempé et bruni.
Billes et pièces hexagonales : acier trempé et rectifié.
Nota :Forme A : avec billes, convient pour le serrage de trous acceptant de légères marques. Données techniques :Précision de répétition ±0,025
Précision de rotation ±0,05
Utilisation :Positionnement et serrage des pièces dans les alésages prédéfinis.Avantages :- Auto-centrage de précision.
- Système autocentrant.
- Courses de réglage importantes.
- Hauteur réduite.
Indication de dessin :
Forme A :
avec billes, convient pour le serrage de trous acceptant de légères marques.
Forme B :
avec pièces hexagonales, convient pour les alésages de pièces délicates.

1) Aide de montage:
Goupille pour déterminer la position exacte des éléments de serrage.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03158_A Élément de serrage et de centrage à contact ponctuel, forme A 241 kB

Dessins

Élément de serrage et de centrage à contact ponctuel, forme A

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeAD max.D
min.
D1D2D3D4HH1H2H3H4LMSWBille-ØNombre
de billes
Force
de serrage
kN max.
Couple
de serrage
max Nm
CAOAcc.PrixCommander
03158-101203A3,514,211,7M4101,54,315104,231,53,52,532,530,55 280.72 CHF
03158-101504A4,518,514,5M41224,319,514,59,88,62,35,533433,55 297.66 CHF
03158-101905A5,522,518,5M5152,55,323,516,511,610,42,37,53443410 330.33 CHF
03158-102306A726,522,5M62036,428,819,814,2132,3645434,517 367.84 CHF
03158-102706A730,526,5M62036,428,819,814,2132,364,55434,517 404.14 CHF
03158-103106A938,530,5M62546,432,723,114,211,94,674,55834,517 441.65 CHF
03158-103908A1146,538,5M83048,439,227,217,815,54,67,54,56866,543 484.00 CHF
03158-104708A1154,546,5M83048,439,227,21815,74,67,54,56866,543 605.00 CHF
03158-105510A1570,554,5M1045510,554,640,623,719,19,395,58166879 643.72 CHF
03158-107112A1786,570,5M126051363,146,128,323,79,3105,51016610141 692.12 CHF
03158-108712A25102,586,5M1660517735130,225,79,3105,51416612,5354 763.51 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09