Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Finition :Corps : acier trempé et bruni.
Billes et pièces hexagonales : acier trempé et rectifié.
Nota :Forme B : avec pièces hexagonales, convient pour les alésages de pièces délicates.Données techniques :Précision de répétition ±0,025
Précision de rotation ±0,05
Utilisation :Positionnement et serrage à l’intérieur des trous borgnes. Serrage par le dessous, manuelle ou automatisée pneumatique ou hydraulique.Avantages :- Auto-centrage de précision.
- Système autocentrant.
- Courses de réglage importantes.
- Hauteur réduite.
- Effet de plaquage vers le bas.
Indication de dessin :
Forme A :
avec billes, convient pour le serrage de trous acceptant de légères marques.
Forme B :
avec pièces hexagonales, convient pour les alésages de pièces délicates.

1) Aide de montage:
Goupille pour déterminer la position exacte des éléments de serrage.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03158_B Élément de serrage et de centrage à contact linéaire, forme B 220 kB

Dessins

Élément de serrage et de centrage à contact linéaire, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeA

D
min.
D
max.
D1D2D3D4HH1H2H3H4LL1L2MKSWNombre
d'hexagones
Force
de serrage
kN max.
Couple
de serrage
max Nm
CAOAcc.PrixCommander
03158-0201503B4,514,518,5M6122M317,314,59,88,61,45,514,1122,545,533,52 373.96 CHF
03158-0201904B5,518,522,5M8152,5M420,916,511,610,42,37,518,2143,547345 410.36 CHF
03158-0202305B722,526,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,54834,510 453.37 CHF
03158-0202705B726,530,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,54834,510 489.71 CHF
03158-0203106B930,538,5M12254M630,323,114,211,94,6721,9203,581064,517 531.18 CHF
03158-0203906B1138,546,5M12304M634,227,217,815,54,67,522,5204,581066,517 575.82 CHF
03158-0204706B1146,554,5M12304M634,227,21815,74,67,522,5206,581066,517 736.35 CHF
03158-0205508B1554,570,5M14455M849,940,623,719,19,3924,5326,516136843 774.39 CHF
03158-0207108B1770,586,5M16605M855,446,128,323,79,31029,4206,5161361043 823.98 CHF
03158-0208708B2586,5102,5M16605M1061,65130,225,79,31029,4256,51616612,579 901.79 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09