Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps acier.
Anneau inox.
Finition :Corps zingué.
Anneau naturel.
Nota :Les axes de fixation servent à assurer une fixation et un assemblage simple et rapide des pièces et éléments.

Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.

Les axes de fixation avec anneau constituent une alternative économique aux axes de fixation à sûreté à enclenchement.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03195 Axe de fixation avec anneau 134 kB

Dessins

Axe de fixation avec anneau

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDD1D2LL1L5Force de cisaillement
double section
max.kN
CAOAcc.PrixCommander
03195-1023060152366,51572222  4.80 CHF
03195-1023060202366,52072722  4.91 CHF
03195-1023060302366,53073722  5.01 CHF
03195-1023060402366,54074722  5.16 CHF
03195-1028080302888,83083838  5.01 CHF
03195-1028080402888,84084838  5.16 CHF
03195-1028080502888,85085838  5.31 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09