Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Céramique haute performance Z141.Finition :rectifié.Nota :Les clavettes parallèles sont utilisées pour la réalisation de raccords arbre-moyeu. Il s'agit de raccords sûrs, servant à la transmission de couples.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03288-01 Clavettes parallèles en céramique similaires à DIN 6885 A 148 kB
 Informations techniques céramique haute performance 76,5 kB

Dessins

Clavettes parallèles en céramique similaires à DIN 6885 A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceB

HL = LongueurCAOAcc.PrixCommander
03288-01-03X8338 52.16 CHF
03288-01-03X163316 82.36 CHF
03288-01-03X253325 97.81 CHF
03288-01-04X8448 61.51 CHF
03288-01-04X164416 95.19 CHF
03288-01-04X254425 102.16 CHF
03288-01-05X125512 66.07 CHF
03288-01-05X225522 106.93 CHF
03288-01-05X405540 195.61 CHF
03288-01-06X126612 98.66 CHF
03288-01-06X226622 114.10 CHF
03288-01-06X406640 210.83 CHF
03288-01-08X148714 111.51 CHF
03288-01-08X708770 557.91 CHF
03288-01-10X2210822 203.86 CHF
03288-01-10X3610836 288.84 CHF
03288-01-12X2512825 231.91 CHF
03288-01-12X4012840 354.05 CHF
03288-01-14X2514925 245.38 CHF
03288-01-14X4014940 371.23 CHF
03288-01-16X50161050 558.78 CHF
03288-01-16X70161070 769.81 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09