norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Finition :Broche à billes et billes trempées min. 40 HRC, polies.Nota :Le fait de serrer la vis (D2) permet de pousser la bille centrale et d’écarter ainsi les trois billes de fixation vers l’extérieur, où elles seront en pression dans la douille de fixation.
Grâce à ce système rapide et fiable, le temps de préparation des machines est raccourci jusqu'à douze fois par rapport aux méthodes classiques.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03153-02 Broche à billes Ball Lock en Inox 368 kB
 03153 Informations techniques Changement rapide d'outillage SMED 431 kB

Dessins

Broche à billes Ball Lock en Inox

Sélection/filtre d'articles

Référence

Épaisseur
des plaques de fixation ±0,13
DD1D2LL1SWForce de
retenue
F kN
Couple
de serrage
max Nm
Référence
Kit de réparation
CAOAcc.PrixCommander
03153-02-13013131322M527,662,53,31,203153-02-913013 128.15 CHF
03153-02-13020201322M534,662,53,31,203153-02-913020 129.35 CHF
03153-02-16020201632M636,5835,34,503153-02-916020 129.35 CHF
03153-02-16025251632M641,5835,34,503153-02-916025 130.56 CHF
03153-02-20020202040M639,510313,35,303153-02-920020 120.04 CHF
03153-02-20025252040M644,410313,35,303153-02-920025 121.38 CHF
03153-02-25020202545M844104301103153-02-925020 128.15 CHF
03153-02-25025252545M849104301103153-02-925025 128.15 CHF
03153-02-30020203050M1049135441803153-02-930020 146.66 CHF
03153-02-30025253050M1054135441803153-02-930025 148.12 CHF
03153-02-35020203560M1251136683303153-02-935020 153.43 CHF
03153-02-35025253560M1256136683303153-02-935025 159.48 CHF
03153-02-35040403560M1271136683303153-02-935040 171.23 CHF
03153-02-35050503560M1281136683303153-02-935050 182.34 CHF
03153-02-50020205075M20642010886503153-02-950020 235.72 CHF
03153-02-50025255075M20692010886503153-02-950025 244.56 CHF
03153-02-50040405075M20842010886503153-02-950040 271.16 CHF
03153-02-50050505075M20942010886503153-02-950050 280.01 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09