Matière
Acier de traitement.
Finition
Boîtier trempé et bruni.
Surfaces fonctionnelles rectifiées.
Surfaces fonctionnelles rectifiées.
Afficher plus
Afficher moins
Douilles pour broche pneumatique, forme A
à partir de
261,49 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Douilles pour broche pneumatique, forme B
à partir de
284,01 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Douilles pour broche pneumatique, forme C
à partir de
190,51 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Boîtier trempé et bruni.
Surfaces fonctionnelles rectifiées.
Surfaces fonctionnelles rectifiées.
Nota
Les douilles sont placées dans les plaques d'outillage ou de montage en association avec les broches de positionnement.
Les douilles sont centrées dans un alésage et fixées à l'aide de 4 vis.
Lors de l'utilisation, les billes de la broche s'écartent dans la partie conique arrière de la douille, formant ainsi une unité de changement rapide, sûre et très précise.
Les temps d'équipement et de remplacement s'en trouvent réduits.
Les douilles sont centrées dans un alésage et fixées à l'aide de 4 vis.
Lors de l'utilisation, les billes de la broche s'écartent dans la partie conique arrière de la douille, formant ainsi une unité de changement rapide, sûre et très précise.
Les temps d'équipement et de remplacement s'en trouvent réduits.
Attention
Veuillez respecter les consignes de montage des douilles de logement.