Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Le bridage se fait par air comprimé. En cas de chute d'air comprimé, le bridage continue d'être assuré par le ressort.
Pour débrider des logements de positionnement à l'aide de l'air comprimé, il faut surmonter la force du ressort de 6 N.
Matière :Corps de base en Inox.
Joint à base de NBR (caoutchouc nitrile butadiène).
Finition :Inox poli.Remarques concernant la commande :Les vis à tête cylindrique M3x28 pour fixer la partie inférieure sont comprises dans le matériel fourni.Les vis à tête cylindrique M4 pour fixer la partie supérieure ne sont pas comprises dans le matériel fourni.Nota :Cotes de montage pour plaques d'épaisseur 6 mm.
Les forces de bridage et de serrage indiquées se réfèrent à une pression de service de 0,5 MPa.
En cas d'utilisation de plusieurs unités de positionnement, il convient de ne pas dépasser la tolérance d'écartement de ±0,1 mm.
La répétabilité est de ± 0,2 mm.
Accessoires :Broche de serrage 03192-25.Indication de dessin :
1) Raccord de « bridage »
2) Raccord de « débridage »
3) Vis à tête cylindrique M3
4) Vis à tête cylindrique M4
5) Broche de serrage
6) Logement de positionnement
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03161-16 Logements de positionnement à bride en Inox, pneumatiques 482 kB

Dessins

Logements de positionnement à bride en Inox, pneumatiques
Logements de positionnement à bride en Inox, pneumatiques

Sélection/filtre d'articles

RéférenceBB1B2B3B4D

D1D2D3D4D5HH1H2CAOAcc.PrixCommander
03161-16-061823174466M418M3M33,35,52326,5 109.09 CHF
RéférenceH3H4H5L

L1L2L3Pression de
service en
MPa
F=Force de serrage N
(serrage pneu.)
F1=Force de serrage N
(tendu par un ressort)
Force de
retenue
N
CAOAcc.PrixCommander
03161-16-0618811827,5161270,3 - 0,7406100 109.09 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09