norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Finition :Finition acier :
corps fileté bruni.
Doigt d'arrêt trempé, rectifié et bruni.

Finition Inox :
corps fileté poli.
Doigt d'arrêt recrifié et poli.

Poignée noire ou rouge signalisation RAL3020.
Nota :Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet de forces transversales. Le déblocage du doigt d’indexage s'effectue en tirant sur le bouton. Avec ce doigt d'indexage, le désengagement est réalisé à l'aide d'un levier à came. Le doigt d'indexage reste désengagé, tandis que la poignée est déplacée au-dessus du point mort de l'excentrique.
La poignée à excentrique ergonomique permet une manipulation aisée sans effort excessif.
Plage de température :Température en fonctionnement continu selon IEC 216 : max. 160 °C.
Température en fonctionnement temporaire : max. 250 °C.
Avantages :Utilisation simple et rapide.
Convient pour les applications avec des températures élevées.
Avec fonction de verrouillage intégrée.
Sur demande :Finitions spéciales.Accessoires :Entretoise 03089
Douilles de positionnement pour doigt d'indexage 03099-50
Support de doigt d’indexage verrouillable 03099
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03090_A Doigt d'indexage en acier ou en Inox avec levier à came, forme A 195 kB

Dessins

Doigt d'indexage en acier ou en Inox avec levier à came, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
Couleur
de composant
FormeAA1BB1D

D1Course
S
LL1L2L3SW1F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
03090-8105aciernoirA31,741,717,812,95M10x153917715131,3512 10.31 CHF
03090-8206aciernoirA31,641,717,812,96M12x1,564420817141,8614 11.46 CHF
03090-8308aciernoirA55,567,826,919,48M16x1,5856,9261023192,31535 13.69 CHF
03090-8410aciernoirA53,467,826,919,410M20x1,51062,9281225222,81534 22.22 CHF
03090-8105154acierrouge traffic RAL 3020A31,741,717,812,95M10x153917715131,3512 10.31 CHF
03090-8206154acierrouge traffic RAL 3020A31,641,717,812,96M12x1,564420817141,8614 11.46 CHF
03090-8308154acierrouge traffic RAL 3020A55,567,826,919,48M16x1,5856,9261023192,31535 13.69 CHF
03090-8410154acierrouge traffic RAL 3020A53,467,826,919,410M20x1,51062,9281225222,81534 22.22 CHF
03090-18105acier inoxydablenoirA31,741,717,812,95M10x153917715131,3512 15.02 CHF
03090-18206acier inoxydablenoirA31,641,717,812,96M12x1,564420817141,8614 17.76 CHF
03090-18308acier inoxydablenoirA55,567,826,919,48M16x1,5856,9261023192,31535 24.10 CHF
03090-18410acier inoxydablenoirA53,467,826,919,410M20x1,51062,9281225222,81534 46.46 CHF
03090-18105154acier inoxydablerouge traffic RAL 3020A31,741,717,812,95M10x153917715131,3512 15.02 CHF
03090-18206154acier inoxydablerouge traffic RAL 3020A31,641,717,812,96M12x1,564420817141,8614 17.76 CHF
03090-18308154acier inoxydablerouge traffic RAL 3020A55,567,826,919,48M16x1,5856,9261023192,31535 24.10 CHF
03090-18410154acier inoxydablerouge traffic RAL 3020A53,467,826,919,410M20x1,51062,9281225222,81534 46.46 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09