|
|
03089_DDoigts d'indexage, forme D |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Finition :Finition acier : Douille filetée, bruni. Doigt d'indexage, traité, rectifié et bruni.
Finition Inox : Douille filetée, naturel. Doigt d'indexage, traité, rectifié et naturel. Doigt d'indexage, non traité, rectifié et naturel.Nota :Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Pour verrouiller cette position, utiliser la forme C ou D avec encoche d’arrêt.Sur demande :Finitions spéciales.Accessoires :Entretoise 03089Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière du corps de base | Code acier | Surface corps | Couleur de composant | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Course S | SW1 | SW2 | F x 30° | Force du ressort initiale F1 env. N | Force du ressort finale F2 env. N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
03089-4903 | D | acier | - | traitée | gris foncé RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 9.93 CHF | | 03089-4004 | D | acier | - | traitée | gris foncé RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 |  |  | 8.97 CHF | | 03089-4105 | D | acier | - | traitée | gris foncé RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 9.48 CHF | | 03089-4206 | D | acier | - | traitée | gris foncé RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 10.56 CHF | | 03089-4308 | D | acier | - | traitée | gris foncé RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 12.73 CHF | | 03089-4410 | D | acier | - | traitée | gris foncé RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 14.41 CHF | | 03089-4412 | D | acier | - | traitée | gris foncé RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 20.37 CHF | | 03089-4516 | D | acier | - | traitée | gris foncé RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 28.31 CHF | | 03089-490384 | D | acier | - | traitée | rouge traffic RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 9.93 CHF | | 03089-400484 | D | acier | - | traitée | rouge traffic RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 |  | | 8.97 CHF | | 03089-410584 | D | acier | - | traitée | rouge traffic RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 9.48 CHF | | 03089-420684 | D | acier | - | traitée | rouge traffic RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 10.56 CHF | | 03089-430884 | D | acier | - | traitée | rouge traffic RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 12.73 CHF | | 03089-441084 | D | acier | - | traitée | rouge traffic RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 14.41 CHF | | 03089-441284 | D | acier | - | traitée | rouge traffic RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 20.37 CHF | | 03089-451684 | D | acier | - | traitée | rouge traffic RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 28.31 CHF | | 03089-04903 | D | acier inoxydable | 1.4034 | traitée | gris foncé RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 15.13 CHF | | 03089-04004 | D | acier inoxydable | 1.4034 | traitée | gris foncé RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 |  |  | 13.34 CHF | | 03089-04105 | D | acier inoxydable | 1.4034 | traitée | gris foncé RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 14.44 CHF | | 03089-04206 | D | acier inoxydable | 1.4034 | traitée | gris foncé RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 17.02 CHF | | 03089-04308 | D | acier inoxydable | 1.4034 | traitée | gris foncé RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 23.21 CHF | | 03089-04410 | D | acier inoxydable | 1.4034 | traitée | gris foncé RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 25.80 CHF | | 03089-04412 | D | acier inoxydable | 1.4034 | traitée | gris foncé RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 37.83 CHF | | 03089-04516 | D | acier inoxydable | 1.4034 | traitée | gris foncé RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 53.75 CHF | | 03089-0490384 | D | acier inoxydable | 1.4034 | traitée | rouge traffic RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 15.13 CHF | | 03089-0400484 | D | acier inoxydable | 1.4034 | traitée | rouge traffic RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 |  | | 13.34 CHF | | 03089-0410584 | D | acier inoxydable | 1.4034 | traitée | rouge traffic RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 14.44 CHF | | 03089-0420684 | D | acier inoxydable | 1.4034 | traitée | rouge traffic RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 17.02 CHF | | 03089-0430884 | D | acier inoxydable | 1.4034 | traitée | rouge traffic RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 23.21 CHF | | 03089-0441084 | D | acier inoxydable | 1.4034 | traitée | rouge traffic RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 25.80 CHF | | 03089-0441284 | D | acier inoxydable | 1.4034 | traitée | rouge traffic RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 37.83 CHF | | 03089-0451684 | D | acier inoxydable | 1.4034 | traitée | rouge traffic RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 53.75 CHF | | 03089-14903 | D | acier inoxydable | 1.4305 | non traité | gris foncé RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 15.13 CHF | | 03089-14004 | D | acier inoxydable | 1.4305 | non traité | gris foncé RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 |  |  | 13.34 CHF | | 03089-14105 | D | acier inoxydable | 1.4305 | non traité | gris foncé RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 14.44 CHF | | 03089-14206 | D | acier inoxydable | 1.4305 | non traité | gris foncé RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 17.02 CHF | | 03089-14308 | D | acier inoxydable | 1.4305 | non traité | gris foncé RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 23.21 CHF | | 03089-14410 | D | acier inoxydable | 1.4305 | non traité | gris foncé RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 25.80 CHF | | 03089-14412 | D | acier inoxydable | 1.4305 | non traité | gris foncé RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 37.83 CHF | | 03089-14516 | D | acier inoxydable | 1.4305 | non traité | gris foncé RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 53.75 CHF | | 03089-1490384 | D | acier inoxydable | 1.4305 | non traité | rouge traffic RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 15.13 CHF | | 03089-1400484 | D | acier inoxydable | 1.4305 | non traité | rouge traffic RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 |  | | 13.34 CHF | | 03089-1410584 | D | acier inoxydable | 1.4305 | non traité | rouge traffic RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 14.44 CHF | | 03089-1420684 | D | acier inoxydable | 1.4305 | non traité | rouge traffic RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 17.02 CHF | | 03089-1430884 | D | acier inoxydable | 1.4305 | non traité | rouge traffic RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 23.21 CHF | | 03089-1441084 | D | acier inoxydable | 1.4305 | non traité | rouge traffic RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 25.80 CHF | | 03089-1441284 | D | acier inoxydable | 1.4305 | non traité | rouge traffic RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 37.83 CHF | | 03089-1451684 | D | acier inoxydable | 1.4305 | non traité | rouge traffic RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 53.75 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher |
|