norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Finition :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.

Finition inox :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel.
Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.
Nota :Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Pour verrouiller cette position, utiliser la forme C ou D avec encoche d’arrêt.Sur demande :Finitions spéciales.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03089_D Doigts d'indexage, forme D 134 kB

Dessins

Doigts d'indexage, forme D

Sélection/filtre d'articles

Aperçu des articles (comprimé)
RéférenceFormeMatière
du corps
de base
GoupilleDD1D2LL1L2L3HSW1SW2F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
03089-4903Daciertraitée3M6x0,751431,5125103,58100,84,510 10.18 CHF
03089-4004Daciertraitée4M8x11838,515613410131612  9.68 CHF
03089-4105Daciertraitée5M10x12143,517715513171,3512  9.24 CHF
03089-4206Daciertraitée6M12x1,52551,720817614191,8614  10.27 CHF
03089-4308Daciertraitée8M16x1,53368261023819242,31535  12.38 CHF
03089-4410Daciertraitée10M20x1,533742812251022302,81534 20.03 CHF
03089-4412Daciertraitée12M20x1,533782814251222302,81539 22.03 CHF
03089-4516Daciertraitée16M24x240963218281627363,22046 25.04 CHF
03089-04903Dacier inoxydabletraitée3M6x0,751431,5125103,58100,84,510 15.48 CHF
03089-04004Dacier inoxydabletraitée4M8x11838,515613410131612  14.76 CHF
03089-04105Dacier inoxydabletraitée5M10x12143,517715513171,3512  14.04 CHF
03089-04206Dacier inoxydabletraitée6M12x1,52551,720817614191,8614  16.55 CHF
03089-04308Dacier inoxydabletraitée8M16x1,53368261023819242,31535  22.57 CHF
03089-04410Dacier inoxydabletraitée10M20x1,533742812251022302,81534 41.82 CHF
03089-04412Dacier inoxydabletraitée12M20x1,533782814251222302,81539 45.98 CHF
03089-04516Dacier inoxydabletraitée16M24x240963218281627363,22046 52.27 CHF
03089-14903Dacier inoxydablenon traité3M6x0,751431,5125103,58100,84,510 15.48 CHF
03089-14004Dacier inoxydablenon traité4M8x11838,515613410131612  14.76 CHF
03089-14105Dacier inoxydablenon traité5M10x12143,517715513171,3512  14.04 CHF
03089-14206Dacier inoxydablenon traité6M12x1,52551,720817614191,8614  16.55 CHF
03089-14308Dacier inoxydablenon traité8M16x1,53368261023819242,31535  22.57 CHF
03089-14410Dacier inoxydablenon traité10M20x1,533742812251022302,81534 41.82 CHF
03089-14412Dacier inoxydablenon traité12M20x1,533782814251222302,81539 45.98 CHF
03089-14516Dacier inoxydablenon traité16M24x240963218281627363,22046 52.27 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09