Matière
Finition acier :
Douille filetée et doigt d'arrêt en acier de décolletage.
Finition Inox :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'arrêt 1.4305.
Poignée en thermoplastique PPA (résistant aux températures élevées) renforcé de fibre de verre.
Finition
Finition acier :
corps fileté bruni.
Doigt d'arrêt trempé, rectifié et bruni.
Finition Inox :
corps fileté poli.
Doigt d'arrêt recrifié et poli.
Poignée noire ou rouge signalisation RAL3020.
corps fileté bruni.
Doigt d'arrêt trempé, rectifié et bruni.
Finition Inox :
corps fileté poli.
Doigt d'arrêt recrifié et poli.
Poignée noire ou rouge signalisation RAL3020.
Afficher plus
Afficher moins
Doigt d'indexage en acier ou en inox avec levier à came en plastique
à partir de
10,94 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Doigt d'indexage en acier ou en inox avec levier à came en plastique et contre-écrou
à partir de
11,08 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Description du produit
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet de forces transversales. Le déblocage du doigt d’indexage s'effectue en tirant sur le bouton. Avec ce doigt d'indexage, le désengagement est réalisé à l'aide d'un levier à came. Le doigt d'indexage reste désengagé, tandis que la poignée est déplacée au-dessus du point mort de l'excentrique.
La poignée à excentrique ergonomique permet une manipulation aisée sans effort excessif.
La poignée à excentrique ergonomique permet une manipulation aisée sans effort excessif.
Matière
Finition acier :
Douille filetée et doigt d'arrêt en acier de décolletage.
Finition Inox :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'arrêt 1.4305.
Poignée en thermoplastique PPA (résistant aux températures élevées) renforcé de fibre de verre.
Finition
Finition acier :
corps fileté bruni.
Doigt d'arrêt trempé, rectifié et bruni.
Finition Inox :
corps fileté poli.
Doigt d'arrêt recrifié et poli.
Poignée noire ou rouge signalisation RAL3020.
corps fileté bruni.
Doigt d'arrêt trempé, rectifié et bruni.
Finition Inox :
corps fileté poli.
Doigt d'arrêt recrifié et poli.
Poignée noire ou rouge signalisation RAL3020.
Plage de température
Température en fonctionnement continu selon IEC 216 : max. 160 °C.
Température en fonctionnement temporaire : max. 250 °C.
Température en fonctionnement temporaire : max. 250 °C.
Avantages
Utilisation simple et rapide.
Convient pour les applications avec des températures élevées.
Avec fonction de verrouillage intégrée.
Convient pour les applications avec des températures élevées.
Avec fonction de verrouillage intégrée.
Sur demande
Finitions spéciales.
Indication de dessin
Forme A : sans contre-écrou
Forme B : avec contre-écrou
Forme B : avec contre-écrou
Accessory
Entretoise 03089
Douilles de positionnement pour doigt d'indexage 03099-50
Support de doigt d’indexage verrouillable 03099
Douilles de positionnement pour doigt d'indexage 03099-50
Support de doigt d’indexage verrouillable 03099