|
|
03089_BDoigts d'indexage avec verrouillage, forme B |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Finition :Finition acier : corps fileté bruni. Doigt d'arrêt trempé, rectifié et bruni.
Finition Inox : Corps fileté naturel. Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.Nota :Les doigts d’indexage sont utilisés pour empêcher tout déplacement transversal. Le verrouillage s'effectue en actionnant le bouton pression.Le bouton de déverrouillage rouge permet de modifier la position d'indexage.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière du corps de base | Surface corps | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Course S | SW1 | SW2 | F x 30° | Force de rappel N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
03089-21051 | B | acier | traitée | 5 | M10x1 | 25 | 50,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 8-12 |  | | 16.37 CHF | | 03089-22061 | B | acier | traitée | 6 | M12x1,5 | 25 | 55,5 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 4-12 |  | | 16.37 CHF | | 03089-23081 | B | acier | traitée | 8 | M16x1,5 | 33 | 76 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 10-20 |  | | 17.25 CHF | | 03089-24101 | B | acier | traitée | 10 | M20x1,5 | 33 | 82 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 3-23 |  | | 17.86 CHF | | 03089-121051 | B | acier inoxydable | non traité | 5 | M10x1 | 25 | 50,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 8-12 |  | | 21.67 CHF | | 03089-122061 | B | acier inoxydable | non traité | 6 | M12x1,5 | 25 | 55,5 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 4-12 |  | | 21.67 CHF | | 03089-123081 | B | acier inoxydable | non traité | 8 | M16x1,5 | 33 | 76 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 10-20 |  | | 23.36 CHF | | 03089-124101 | B | acier inoxydable | non traité | 10 | M20x1,5 | 33 | 82 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 3-23 |  | | 24.70 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher |
|