Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Aluminium 3.2163.Finition :Anodisé, noir.Nota :Les supports de doigt d’indexage facilitent le montage du verrou de blocage et du doigt d'indexage et permettent d'élargir leurs domaines d’application. Ils peuvent être utilisés avec des vis à tête cylindrique DIN 912 / ISO 4762.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03099_A Support de doigt d'indexage en aluminium forme A 280 kB

Dessins

Support de doigt d'indexage en aluminium forme A

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeD1D2D3ABHH1LTCAOAcc.PrixCommander
03099-306AM64,58201013-303,2 3.05 CHF
03099-3061AM6x0,754,58201013-303,2 3.05 CHF
03099-308AM84,58201013-303,2 3.05 CHF
03099-3081AM8x14,58201013-303,2 3.05 CHF
03099-310AM105,510241218-373,9 3.65 CHF
03099-3101AM10x15,510241218-373,9 3.65 CHF
03099-312AM125,510241218-373,9 3.65 CHF
03099-3121AM12x1,55,510241218-373,9 3.65 CHF
03099-316AM165,510321525-463,9 4.80 CHF
03099-3161AM16x1,55,510321525-463,9 4.80 CHF
03099-320AM205,510321525-463,9 4.80 CHF
03099-3201AM20x1,55,510321525-463,9 4.80 CHF

Autres articles de cette catégorie

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09