|
|
03050Poussoir à ressort à six pans creux et avec doigt d'appui,... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Corps en acier, classe de résistance 5.8. Doigt d'appui en POM. Ressort en acier à ressort, classe D.Finition :Bruni.Indication de dessin :Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D | D1 | H | L | T | T1 | N | S | Force du ressort initiale F1 env. N | Force du ressort finale F2 env. N | Référence Clé de montage | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
03050-104 | M4 | 1,5 | 1,5 | 15 | 2 | 0,6 | 0,6 | 1,3 | 2 | 7 | 03040-904 |  |  | 2.38 CHF | | 03050-105 | M5 | 2,4 | 2,3 | 18 | 2 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 3 | 10 | 03040-905 |  |  | 2.42 CHF | | 03050-106 | M6 | 2,7 | 2,5 | 20 | 2,5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 03040-906 |  |  | 2.51 CHF | | 03050-108 | M8 | 3,5 | 3 | 22 | 3 | 1,4 | 1,2 | 2,5 | 4 | 16 | 03040-908 |  |  | 2.77 CHF | | 03050-110 | M10 | 4 | 3 | 22 | 3,5 | 1,4 | 1,6 | 3 | 4 | 16 | 03040-910 |  |  | 3.31 CHF | | 03050-112 | M12 | 6 | 4 | 28 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 27 | 03040-912 |  |  | 4.21 CHF | | 03050-116 | M16 | 7,5 | 5 | 32 | 6 | 2,5 | 2,5 | 5 | 20 | 45 | 03040-916 |  |  | 5.26 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher |
|