|
|
03035Poussoir à ressort à six pans creux et bille, ressort renforcé |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Finition :naturel. Bille traitée.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D | D1 | H | L | S | Force du ressort initiale F1 env. N | Force du ressort finale F2 env. N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
03035-203 | M3 | 1,5 | 0,4 | 9 | 1,5 | 5 | 7 |  | | 5.77 CHF | | 03035-204 | M4 | 2,5 | 0,8 | 10 | 2 | 12 | 22 |  | | 4.84 CHF | | 03035-205 | M5 | 3 | 0,9 | 14 | 2,5 | 19 | 30 |  | | 4.84 CHF | | 03035-206 | M6 | 3,5 | 1 | 15 | 3 | 28 | 40 |  | | 4.84 CHF | | 03035-208 | M8 | 5 | 1,5 | 18 | 4 | 47 | 73 |  | | 5.24 CHF | | 03035-210 | M10 | 6 | 2 | 23 | 5 | 66 | 100 |  | | 6.14 CHF | | 03035-212 | M12 | 8 | 2,5 | 26 | 6 | 66 | 120 |  | | 8.13 CHF | | 03035-216 | M16 | 10 | 3,5 | 33 | 8 | 90 | 180 |  | | 12.82 CHF | | 03035-220 | M20 | 12 | 4,5 | 43 | 10 | 115 | 240 |  | | 16.02 CHF | | 03035-224 | M24 | 15 | 5,5 | 48 | 12 | 130 | 270 |  | | 26.40 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher |
|