{"product":{"productId":"agid.12561","price":3.32,"name":"Poussoirs à ressort avec fente et bille, en inox, ressort standard, avec frein-filet"},"currency":"CHF"}
- Indexage, positionnement et fixation rapides de composants
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages
- Montage universel et facile
- Extrémité sphérique trempée
- avec frein-filet, sécurité en cas de vibrations, réutilisable
Description
Matière
Corps 1.4305.
Bille 1.4034.
Ressort 1.4310.
Frein-filet en nylon.
Finition
naturel. Bille traitée.
Indication de dessin
L2 = ~2x pas
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.