Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.Finition :Corps fileté zingué passivé bleu
Axe taraudé cémenté, bruni.
Ressort standard, ressort renforcé.
Nota :Les poussoirs à ressort à tige de traction, également connus sous le nom de poussoirs universels servent pour l’arrêt, le positionnement ou le blocage de différentes pièces. L’axe taraudé est sécurisé contre toute rotation grâce à sa forme hexagonale. Ce produit peut être utilisé soit comme doigt d’appui soit comme tige de traction.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03339_I Poussoir et tige de traction à ressort avec protection anti-retournement, forme I 197 kB

Dessins

Poussoir et tige de traction à ressort avec protection anti-retournement, forme I

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeForce
du ressort
DSWD1D2D3F1
N
F2
N
HLL1L3T
min.
CAOAcc.PrixCommander
03339-1112IstandardM12x1,58M45,56,7816386,122027,51,388 8.98 CHF
03339-1116IstandardM16x1,511M581025718,728381,310 10.11 CHF
03339-1120IstandardM20x1,514M61012,24014010,334472,712 12.60 CHF
03339-1212IrenforcéM12x1,58M45,56,7820606,122027,51,388 8.98 CHF
03339-1216IrenforcéM16x1,511M5810351038,728381,310 10.11 CHF
03339-1220IrenforcéM20x1,514M61012,26017510,334472,712 12.60 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09