{"product":{"productId":"agid.11417","price":9.18,"name":"Poussoir latéral à ressort à corps fileté, sans ergot, forme B, avec joint"},"currency":"CHF"}
- Positionnement, serrage, maintien et fixation de pièces
- Universels
- Disque taraudé traité
- Étanche aux impuretés
Description
Matière
Acier.
Finition
Corps : zingué bleu.
Disque taraudé traité et bruni.
Disque taraudé traité et bruni.
Nota
Selon l'utilisation, l'ergot peut être personnalisé et vissé dans le taraudage du disque. Dans le cas d'une course latérale (S) avec une longueur (L1), nous obtenons alors l'effort optimal (F) (Voir tableau ci-contre). La Forme B est, de plus, munie d'un joint qui empêche les copeaux et la poussière de pénétrer dans le poussoir.
Indication de dessin
1) Outil de montage
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.