FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Corps et ressort en plastique.Doigts d'appui en POM.
Finition
Doigts d'appui blancs.
Nota
Les poussoirs latéraux à ressort servent à positionner, à serrer, à maintenir et à fixer des pièces au cours d'applications susceptibles d'engendrer un encrassement accru.
Par exemple : peinture et décapage au sable.

Calcul de la cote X :
Y > = L1-D1/2, alors X=D1/2-S
Y < L1-D1/2, alors X =D1/2-S-((L1-D1/2-Y)*0,123)

Légère force du ressort = ressort bleu
Force standard du ressort = ressort rouge
Force accrue du ressort = ressort vert
Montage
Le corps est pressé dans l'alésage.
Il est recommandé d'humidifier le corps avant le montage.
Indication de dessin
1) Outil de montage
2) Certaines tailles ont une forme de tige divergente

Y = hauteur de la pièce
W = longueur de la pièce
X = cote de coordonnées
Z = diamètre de la butée
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté