{"product":{"productId":"agid.24747","price":5.59,"name":"Poussoirs latéraux à ressort en matière plastique, doigt d'appui en acier"},"currency":"CHF"}
- Résistant à l'encrassement
- Enfonçable
- Différentes forces du ressort
Description
Matière
Corps et ressort en plastique.Doigts d'appui en acier
Finition
Doigts d'appui cémentés et brunis.
Nota
Les poussoirs latéraux à ressort servent à positionner, à serrer, à maintenir et à fixer des pièces au cours d'applications susceptibles d'engendrer un encrassement accru.
Par exemple : peinture et décapage au sable.
Calcul de la cote X :
Y > = L1-D1/2, alors X=D1/2-S
Y < L1-D1/2, alors X =D1/2-S-((L1-D1/2-Y)*0,123)
Légère force du ressort = ressort bleu
Force standard du ressort = ressort rouge
Force accrue du ressort = ressort vert
Par exemple : peinture et décapage au sable.
Calcul de la cote X :
Y > = L1-D1/2, alors X=D1/2-S
Y < L1-D1/2, alors X =D1/2-S-((L1-D1/2-Y)*0,123)
Légère force du ressort = ressort bleu
Force standard du ressort = ressort rouge
Force accrue du ressort = ressort vert
Montage
Le corps est pressé dans l'alésage.
Il est recommandé d'humidifier le corps avant le montage.
Il est recommandé d'humidifier le corps avant le montage.
Indication de dessin
1) Outil de montage
2) Certaines tailles ont une forme de tige divergente
Y = hauteur de la pièce
W = longueur de la pièce
X = cote de coordonnées
Z = diamètre de la butée
2) Certaines tailles ont une forme de tige divergente
Y = hauteur de la pièce
W = longueur de la pièce
X = cote de coordonnées
Z = diamètre de la butée
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.