|
|
02020_BCimblot cylindrique, Forme B |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier à outils.Finition :Trempé et rectifié.Nota :Les cimblots de forme B servent à positionner des pièces ou des composants dans des perçages avec des tolérances. Les têtes d'appui de forme B peuvent également servir de butées ou de pieds pour les dispositifs. Boulons similaires : voir 03120, 03130, 03140 et 03150.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Finition 1 | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | T | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
02020-206 | B | version courte | 6 | 4 | 7 | 6 | 1,2 | 4 | 0,02 |  | | 7.98 CHF | | 02020-208 | B | version courte | 8 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 |  | | 8.25 CHF | | 02020-210 | B | version courte | 10 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 |  | | 8.52 CHF | | 02020-212 | B | version courte | 12 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 |  | | 9.21 CHF | | 02020-216 | B | version courte | 16 | 8 | 13 | 12 | 2 | 8 | 0,04 |  | | 10.90 CHF | | 02020-220 | B | version courte | 20 | 12 | 15 | 18 | 2 | 9 | 0,04 |  | | 13.85 CHF | | 02020-225 | B | version courte | 25 | 12 | 15 | 18 | 2,5 | 9 | 0,04 |  | | 15.00 CHF | | 02020-306 | B | version longue | 6 | 4 | 12 | 6 | 1,2 | 4 | 0,02 |  | | 8.06 CHF | | 02020-308 | B | version longue | 8 | 6 | 16 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 |  | | 8.39 CHF | | 02020-310 | B | version longue | 10 | 6 | 18 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 |  | | 8.76 CHF | | 02020-312 | B | version longue | 12 | 6 | 18 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 |  | | 9.50 CHF | | 02020-316 | B | version longue | 16 | 8 | 22 | 12 | 2 | 8 | 0,04 |  | | 11.02 CHF | | 02020-320 | B | version longue | 20 | 12 | 25 | 18 | 2 | 9 | 0,04 |  | | 14.46 CHF | | 02020-325 | B | version longue | 25 | 12 | 25 | 18 | 2,5 | 9 | 0,04 |  | | 16.67 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher |
|