norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :traité, bruni.
Surface d'appui traitée par induction et rectifiée.
Nota :Les têtes d’appui peuvent être utilisées aussi bien comme appuis stables et précis que comme butées.
La surface réduite de la tête d’appui permet également une application avec des composants ayant des points d’appui étroits.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 02027 Tête d’appui à surface réduite filetée 114 kB

Dessins

Tête d’appui à surface réduite filetée

Sélection/filtre d'articles

RéférenceBD

D1EHH1SWCAOAcc.PrixCommander
02027-10604208M6411201010 10.71 CHF
02027-10604308M6411301510 10.95 CHF
02027-108043010M8414,4301513 11.69 CHF
02027-108044010M8414,4402013 11.94 CHF
02027-108063010M8614,4301513 12.00 CHF
02027-108064010M8614,4402013 12.21 CHF
02027-110063014M10619301517 12.66 CHF
02027-110065014M10619502517 13.05 CHF
02027-110083014M10819301517 12.91 CHF
02027-110085014M10819502517 13.29 CHF
02027-112064014M12621,2402019 13.35 CHF
02027-112066014M12621,2603019 13.96 CHF
02027-112084014M12821,2402019 13.65 CHF
02027-112086014M12821,2603019 14.26 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09