norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :traité, bruni.
Surface d'appui traitée par induction et rectifiée.
Nota :Les têtes d’appui peuvent être utilisées aussi bien comme appuis stables et précis que comme butées.
La surface réduite de la tête d’appui permet également une application avec des composants ayant des points d’appui étroits.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 02027 Tête d’appui à surface réduite taraudée 121 kB

Dessins

Tête d’appui à surface réduite taraudée

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1EHH1PSWCAOAcc.PrixCommander
02027-2060420M6411208,5610 10.41 CHF
02027-2060430M64113013,5910 10.64 CHF
02027-2080430M8414,430131013 11.24 CHF
02027-2080440M8414,440181413 11.41 CHF
02027-2080630M8614,430131013 11.55 CHF
02027-2080640M8614,440181413 11.69 CHF
02027-2100630M1061930121017 12.00 CHF
02027-2100650M1061950251517 12.66 CHF
02027-2100830M1081930121017 12.39 CHF
02027-2100850M1081950251517 12.98 CHF
02027-2120640M12621,240181219 12.91 CHF
02027-2120660M12621,260281819 13.50 CHF
02027-2120840M12821,240181219 13.20 CHF
02027-2120860M12821,260281819 13.80 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09