norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Support à bille oscillante, angle d'inclinaison 12°, forme F, avec filetage, bille avec picots
02080_F

Support à bille oscillante, angle d'inclinaison 12°, forme F,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en acier de traitement, bille en acier à roulement 1.3505.Finition :Corps : traité.
Bille : trempée (50 - 55 HRC).
Nota :Les supports à bille oscillante servent de butées et d’appuis. Ils peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard, voir p.ex. Poussoir à levier.

Bille : protection anti-retournement intégrée.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 02080_F Support à bille oscillante, angle d'inclinaison 12°, forme F, avec filetage, bille avec picots 176 kB

Dessins

Support à bille oscillante, angle d'inclinaison 12°, forme F, avec filetage, bille avec picots

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeBD2D3HESWØ billeCharge
max. en kN (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
02080-306F7M66,71314,5131010 29.93 CHF
02080-308F8M86,71314,5131010 30.38 CHF
02080-310F10M10101821,9191625 43.33 CHF
02080-312F12M12101821,9191625 43.33 CHF
02080-316F16M16202733302490 52.58 CHF
02080-320F20M20202733302490 59.56 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09