norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Supports à bille oscillante réglables avec joint torique, forme O, bille en inox avec revêtement diamanté
02006_O

Supports à bille oscillante réglables avec joint torique,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps : acier de traitement.
Bille :
Forme O : acier inoxydable avec surface diamantée.
Finition :Corps : traité et bruni.
Bille :
Forme O : surface comparable à un grain abrasif 100.
Nota :Les supports à bille oscillante servent de butées et d’appuis aux pièces usinées et non usinées.
EIles peuvent également servir de butées, d'appuis et de patins dans la construction de dispositifs et d'outils.

Bille : protection anti-retournement intégrée

Forme O : la surface diamantée abrasive est fermement amalgamée avec la bille. Elle est parfaitement adaptée pour le positionnement d'applications lisses ou glissantes avec un minimum de pression d'appui. Les particules diamantées transmettant des efforts élevés sur une très petite surface avec une déformation minimale de la surface.
La surface diamantée offre une résistance à l'usure exceptionnelle.
Domaines d'utilisation:Le joint torique intégré maintient la bille et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers.
Cela permet de garantir un fonctionnement optimal.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 02006_O Supports à bille oscillante réglables avec joint torique, forme O, bille en inox avec revêtement diamanté 131 kB

Dessins

Supports à bille oscillante réglables avec joint torique, forme O, bille en inox avec revêtement diamanté

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceFormeBD2D3HH1ESWSW1WØ billeCharge
max. en kN (contraintes
statiques uniquement)
Filtre
02006-506XO12M6810211,510-2879,2
02006-508XO12M81114,531513-281015,5
02006-510XO15M101416319,6173281318,8
02006-512XO20M121919421,9195241529,8
02006-516XO25M162123427,7246242050,3
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09