Supports à bille oscillante réglables avec joint torique intégré, forme C, bille en acier avec plat, lisse
02006_C

Supports à bille oscillante réglables avec joint torique...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps : acier de traitement.
Bille : acier à outils.
Finition :Corps : traité.
Bille en acier : trempé et bruni.
Nota :Les supports à bille oscillante servent de butées et d’appuis. Ils peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard.

Bille : protection anti-retournement intégrée.
Avantages :Le joint torique intégré maintient la bille et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers.
Cela permet de garantir un fonctionnement optimal.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 02006_C Supports à bille oscillante réglables avec joint torique intégré, forme C, bille en acier avec plat, lisse 127 kB

Dessins

Supports à bille oscillante réglables avec joint torique intégré, forme C, bille en acier avec plat, lisse

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeBD2D3HH1ESWØ billeCharge
max. en kN (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
02006-106X012C12M669,51,511,51079 50.71 CHF
02006-106X025C25M669,51,511,51079 47.09 CHF
02006-106X040C40M669,51,511,51079 47.65 CHF
02006-108X012C12M88,5131,515131015 56.23 CHF
02006-108X025C25M88,5131,515131015 56.79 CHF
02006-108X040C40M88,5131,515131015 57.58 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09