Supports à bille oscillante réglables, forme F, bille avec plat, strié
02005_F

Supports à bille oscillante réglables, forme F, bille avec plat,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier ou Inox.Finition :Version acier :
Corps : traité et phosphaté au manganèse.
Écrou : bruni.

Version inox :
Corps : traité et électropoli.
Écrou naturel.
Nota :Corps : traité et phosphaté au manganèse.
Bille : trempé et naturel.
Ecrou : bruni.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 02005_F Supports à bille oscillante réglables, forme F, bille avec plat, strié 147 kB

Dessins

Supports à bille oscillante réglables, forme F, bille avec plat, strié

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
BD2D3HLESWØ billeCharge
max. en kN (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
02005-308Facier25M85,811,636,614,5138,58 41.52 CHF
02005-310Facier30M108,615,745,71917128 53.24 CHF
02005-312Facier35M128,615,750,719171215 53.24 CHF
02005-316Facier40M1610,520,760,727241625 75.31 CHF
02005-320Facier50M202027,377,333302590 118.56 CHF
02005-3081Facier inoxydable25M85,811,636,614,5138,58 49.84 CHF
02005-3101Facier inoxydable30M108,615,745,71917128 63.88 CHF
02005-3121Facier inoxydable35M128,615,750,719171215 63.88 CHF
02005-3161Facier inoxydable40M1610,520,760,727241625 90.37 CHF
02005-3201Facier inoxydable50M202027,377,333302590 142.24 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09