Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Mallette plastique.
Pour le contenu, voir le groupe de produits correspondant.
Finition :Noir.Nota :Le kit de stabilisation permet de régler sans palier des dimensions comprises entre 355 et 980 mm.
Le kit de stabilisation constitue l'équipement de base pour le support de pièces.
La mallette sert à ranger les différentes pièces du stabilisateur.
Le stabilisateur de pièce se règle en longueur sans paliers.
Grâce au mécanisme de serrage, l'arbre peut être serré efficacement pour résister aux efforts de traction et de compression.
Contenu de la livraison- Mallette
- Stabilisateur de pièce, 02400-355505
- Broche rallonge L75, 02401-1625075
- Broche rallonge L100, 02401-1625100
- Broche rallonge L150, 02401-1625150
- Réglage fin, 02402-25120150
- Kit de fixation pour rainures en T, kit pour rainures de 14, 02404-2514
- Tasseau pour rainures en T de 18 avec M10, 07070-18
- Tasseau pour rainures en T de 22 avec M10, 07070-22
- Bille de serrage avec calotte M12, 02408-3251240
- Bille de serrage avec calotte M16, 02408-3251640
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 02399 Kit de stabilisation de pièces avec mallette 424 kB
 Informations techniques pour stabilisateur de pièce 652 kB

Sélection/filtre d'articles

Référence

DésignationFinition 1CAOAcc.PrixCommander
02399-925Pieces-Stabilisateur-Kitavec valise 2'571.43 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09