Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.Finition :Unité de serrage télescopique et fixations oxydées noir.
Arbre poli.
Nota :Le stabilisateur de pièce se règle en longueur sans paliers. Grâce au mécanisme de serrage, l'arbre peut être serré efficacement pour résister aux efforts de traction et de compression.

Le stabilisateur de pièce est composé d'une unité de serrage télescopique avec deux fixations ainsi que de deux billes de serrage avec calotte de forme B pour pas de 25 ou de 50 mm.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 02400 Stabilisateur de pièce 158 kB
 Informations techniques pour stabilisateur de pièce 652 kB

Dessins

Stabilisateur de pièce

Sélection/filtre d'articles

Référence

TailleL
min.
L
max.
Poids
kg
CAOAcc.PrixCommander
02400-355505253555052.58 975.55 CHF
02400-255305252553052.03 915.06 CHF
02400-50350450503504506.7 3'120.98 CHF
02400-50450650504506507.7 3'378.38 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09