Assistenza & supporto
I vostri vantaggi più importanti
Condizioni di consegna
La nostra offerta di prodott: Èrivolta esclusivamente ai clienti che operano in campo industriale e ai committenti pubblici (scuole, istituti professionali, enti pubblici).
Desiderate ordinare come cliente privato? - Allora cliccate qui.
I prezzi sono in CHF ex works, esclusa la confezione, più l'IVA. Saranno addebitati i prezzi validi il giorno della consegna. Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi. Le spese bancarie sono a carico del cliente.
Maggiorazioni forfettarie per quantità inferiori al minimo
10,00 CHF per merce di valore inferiore a 50,00 CHF
Nel caso in cui non si selezioni un metodo di spedizione, verrà scelto il mezzo di trasporto più conveniente. Tutte le spedizioni sono coperte da assicurazione di trasporto. La tariffa fissa di almeno CHF 13.95 per l'imballaggio e l'assicurazione del trasporto è a carico dell'acquirente. La spedizione avviene a partire dalla fabbrica.
| Quantità graduata | Unità di misura | Importo | Valuta |
|---|---|---|---|
| 0,500 | KG | 13,95 | CHF |
| 1,000 | KG | 14,95 | CHF |
| 2,000 | KG | 15,95 | CHF |
| 3,000 | KG | 18,95 | CHF |
| 5,000 | KG | 28,95 | CHF |
| 10,000 | KG | 34,95 | CHF |
| 15,000 | KG | 39,95 | CHF |
| 20,000 | KG | 48,95 | CHF |
| 25,000 | KG | 68,95 | CHF |
| 30,000 | KG | 84,95 | CHF |
| 40,000 | KG | 99,95 | CHF |
| 50,000 | KG | 119,95 | CHF |
| 75,000 | KG | 179,95 | CHF |
| 100,000 | KG | 249,95 | CHF |
| 150,000 | KG | 301,95 | CHF |
| 200,000 | KG | 401,95 | CHF |
Lun - gio fino alle 15:30, ven fino alle 12:00
Tutti gli articoli in magazzino.
Spedizione lo stesso giorno.
Le nostre fatture sono pagabili nette entro 30 giorni dalla data della fattura. Se il pagamento viene ricevuto entro 10 giorni, concediamo uno sconto del 2% sull'importo totale della fattura, a condizione che tutte le fatture dovute siano regolate. Ci riserviamo il diritto di modificare le condizioni di pagamento in pagamento anticipato!
La nostra fatturazione avviene di norma nel formato di fattura elettronica ZUGFeRD (PDF con dati XML).
In linea di principio, la merce venduta e consegnata correttamente non verrà accettata in reso. Eccezioni possono essere fatte solo in casi speciali previa accordo. La merce restituita deve essere integra, funzionante, completa e nell'imballaggio perfetto, corredata da una bolla di consegna/reso. Il mittente accetta inoltre di pagare a norelem Normelemente AG una tariffa fissa di almeno CHF 30,00 per i costi di reimmissione in magazzino e le spese correlate.
I prodotti su misura, gli articoli non in magazzino e i tagli di materiale non possono essere restituiti e sono esclusi dal diritto di recesso.
Certificazione - La nostra ambizione è garantire la massima qualità
La nostra ambizione di garantire la massima qualità si manifesta nella nostra filosofia e nelle nostre certificazioni. Per noi, la gestione della qualità è un processo continuo che ci permette di implementare rapidamente e con precisione nuovi requisiti. Progettando processi di lavoro in modo efficace e agendo con previsione, possiamo garantire la soddisfazione dei clienti e dei nostri dipendenti.