|
Viti a testa piana con compensazione della tolleranza |
Indietro |
|
Viti a testa piana con compensazione della tolleranzaRiduzione delle tensioni e prolungamento della vita utileA lungo termine, le tensioni di deformazione possono mettere a dura prova le macchine e le attrezzature. Nei casi in cui le variazioni di temperatura alterano le dimensioni di un componente, si verificano imprecisioni di montaggio, le tolleranze di fabbricazione devono essere compensate o la posizione dei componenti varia a causa di carichi dinamici, l'uso di viti a testa piatta con compensazione delle tolleranze porta vantaggi decisivi. |
|
|
In molte applicazioni, i componenti vengono spostati su due guide parallele. A questo scopo, le guide sono montate su una staffa e i carrelli di guida sono collegati mediante una piastra. La massa mobile è montata in modo stabile e senza gioco su entrambe le guide in modo che il sistema sia staticamente sovradeterminato. In caso di sollecitazioni, le forze devono essere assorbite dalla guida, il che aumenta la resistenza allo spostamento e riduce la durata dei componenti. Per prevenire le sollecitazioni statiche nel sistema, è spesso necessario integrare una configurazione di supporti fissi e liberi. Tuttavia, le innovative viti a testa piana con compensazione delle tolleranze di norelem offrono una soluzione alternativa. |
Meno sforzo durante la lavorazione e l'assemblaggio |
La vite a testa piana con compensazione della tolleranza è una vite per collegare due componenti che permette un movimento desiderato dei componenti l'uno rispetto all'altro (supporto libero). La vite a testa cilindrica è composta da tre elementi: perno, cuscinetto radente e O-ring. Quando si avvita il perno nel foro, il cuscinetto radente comprime l'O-ring di una misura predefinita.. Dopodiché il cuscinetto radente viene a trovarsi sopra la testa del perno. La corsa è limitata dalle dimensioni di montaggio. Questo garantisce un supporto flottante con un montaggio quasi senza gioco. Il cuscinetto flottante è limitato a una dimensione definita. Il rispetto preciso delle tolleranze dei componenti in produzione e i lunghi lavori di allineamento non sono più necessari.
L'azienda di Markgröningen offre vari tipi di viti a testa piatta con compensazione di tolleranza. Sono disponibili con filettatura interna o esterna e hanno sempre la stessa struttura composta da perni in acciaio zincato, O-ring e cuscinetto radente. |
|
|
Breve profilo aziendale norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Ogni successo parte sempre da un'idea. Per questo motivo norelem supporta progettisti e tecnici dell'ingegneria meccanica e impiantistica nel raggiungimento dei loro obiettivi. La giusta selezione dalla nostra gamma completa di oltre 70.000 pezzi standard e parti operative può essere trovata rapidamente e facilmente nel BIG GREEN BOOK, il catalogo unico nel suo genere e di facile utilizzo di norelem.
Il catalogo permette di guadagnare tempo, di lavorare in modo più efficiente e di ottimizzare i costi di realizzazione del progetto. I componenti norelem sono infatti immediatamente disponibili, inclusi i dati CAD gratuiti, per una progettazione più rapida senza disegno o configurazione. Risultati perfetti in tempi rapidi e a costi ridotti. Il vantaggio delle parti standard.
Come azienda affermata nel settore, ci impegniamo a promuovere i giovani talenti con la norelem ACADEMY. Per consentire ai progettisti di domani di iniziare al meglio il loro lavoro. Inoltre la norelem ACADEMY offre corsi di formazione tecnica, seminari e corsi di aggiornamento sui prodotti.
|
|
|
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|