|
|
07793_AGancio accorciatore con testa a occhiello, Forma A, qualità 10 |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Qualità 10. Con rivestimento in plastica, rosso.Nota:Il gancio accorciatore è ideale per il montaggio in una catena a una o più maglie per l'accorciamento della catena.
I ganci accorciatori sono adatti al sollevamento ma non sono ammessi per l'ancoraggio, in quanto non dispongono di alcuna sicura contro lo sganciamento inatteso.
I ganci accorciatori sono conformi alla Direttiva macchine e sono certificati BG (timbro H).Range di temperatura: da -40 °C a 200 °C = 100% della capacità di carico fino a 300 °C = 90% della capacità di carico fino a 400 °C = 75% della capacità di carico DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF: