IT
Choose your Language

Spina di posizionamento

Voci/pagina
23 di 47 voci
  • Voci/pagina
    23 di 47 voci

    Altri clienti hanno acquistato anche

    Panoramica

          

    Spine di posizione di norelem – Precisione e affidabilità per le vostre applicazioni

        

    Una spina di posizione è un'unità di arresto standardizzata. Con essa, gli elementi mobili di una macchina possono essere fissati o indicizzati in una determinata posizione. La spina, talvolta chiamata anche perno di arresto, può essere sbloccata manualmente o automaticamente.

    Queste spine di posizione sono spesso utilizzate in macchine, utensili, dispositivi o cerniere. Lì impediscono il movimento indesiderato dei componenti.

    La spina classica è dotata di una manopola o di un anello di trazione. Per garantire una connessione stabile, la spina viene inserita in un foro o in un incavo di un'altra parte.

    Quando si aziona la manopola o l'anello di trazione, il perno di bloccaggio viene estratto dalla controparte corrispondente. In questo modo, le connessioni possono essere fissate o allentate rapidamente e facilmente.

            

    In questo video su YouTube vedete una spina di posizione in azione.

          

    Lo scopo principale di una spina di posizione è collegare due o più parti in modo che rimangano in una posizione fissa. Ciò impedisce movimenti o spostamenti indesiderati.

    Molti perni di arresto sono progettati in modo da poter essere facilmente sbloccati. Ciò facilita lo scollegamento e consente il movimento delle parti. Alcune spine di posizione sono dotate di un meccanismo a molla. Questo meccanismo riporta automaticamente il perno in posizione di blocco non appena viene rilasciato.

                     

    Ottenete subito l'accesso ai nostri dati CAD ad alta precisione! Semplificate i vostri processi di progettazione scaricando gratuitamente i dati CAD delle spine di posizione. Iniziate il vostro progetto con le migliori premesse – scaricate oggi stesso i dati CAD di cui avete bisogno!

            

    Selezione di prodotti da norelem

          

    L'assortimento comprende 40 diversi tipi di spine di posizione. I singoli perni di arresto sono disponibili nelle lunghezze più comuni (da 24 mm a 134 mm). L'assortimento include anche perni con diametri variabili (da 3 mm a 25 mm).

    È possibile selezionare tramite l'opzione filtro anche il materiale del corpo base. Questo può essere realizzato in acciaio automatico, acciaio inox, acciaio o termoplastico. Nella scelta del materiale adatto per le spine di posizione, entrano in gioco diversi fattori. Questi possono essere la robustezza, la resistenza alla corrosione e il peso. L'acciaio automatico, l'acciaio inox, l'acciaio e il termoplastico offrono vantaggi specifici che li rendono particolarmente adatti a diverse applicazioni.

    L'acciaio automatico è economico da produrre e garantisce un'ottima qualità superficiale. L'acciaio inox, invece, si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. L’acciaio inox è ideale per applicazioni in ambienti umidi o aggressivi, come nell'industria alimentare o all'aperto. È resistente alla ruggine e agli agenti chimici. Inoltre, l’acciaio inox è igienico e facile da pulire, il che lo rende indispensabile nel settore medicale.

    L’acciaio offre un'elevata resistenza, rendendolo ideale per applicazioni soggette a forti sollecitazioni. L’acciaio è disponibile in diverse leghe, permettendone l’adattamento a esigenze specifiche come la resistenza agli urti. È spesso più economico rispetto all'acciaio inox, specialmente in ambienti dove la resistenza alla corrosione non è una priorità.

    Il termoplastico si distingue per la sua leggerezza e resistenza alla corrosione. Rispetto ai metalli, il termoplastico è decisamente più leggero e offre comunque un'elevata resistenza all'umidità e a molti agenti chimici. La sua flessibilità gli conferisce una maggiore resistenza agli urti, anche se non ha la stessa resistenza del metallo.

          

    Esistono diversi tipi di spine di posizione, a seconda dell'applicazione. Queste possono essere azionate manualmente o bloccarsi automaticamente. Le diverse denominazioni delle spine di bloccaggio descrivono le loro piccole differenze. La gamma norelem comprende i seguenti modelli:

    La spina di posizione pneumatica stabilisce nuovi standard nell'automazione. L'azionamento avviene mediante l'applicazione di aria compressa. Il ritorno viene effettuato scollegando l'alimentazione dell'aria. La spina di posizione pneumatica viene utilizzata, ad esempio, in linee di produzione a intervalli o in impianti di assemblaggio, nonché in applicazioni critiche per la sicurezza, che non consentono lo sblocco manuale.

            

    Per applicazioni in cui il perno di bloccaggio non deve raggiungere la battuta, sono disponibili versioni con frenafiletto. Grazie al frenafiletto, la profondità di montaggio può essere regolata con precisione sui componenti esistenti, evitando così il contatto diretto.

         

    In spazi di montaggio difficilmente accessibili, dove l'azionamento è complicato o, per ragioni ergonomiche e di sicurezza, è necessario un comando a distanza, le spine di posizione con controllo remoto sono la soluzione ideale. Il collegamento tra la spina e il lato dell'operatore avviene tramite un cavo Bowden. La combinazione tra spina di posizione ed elemento di azionamento forma un sistema completo utilizzabile per numerose applicazioni. In alternativa all'elemento di azionamento, il nipplo a vite incluso (Ø5 x 7 mm) consente l'integrazione di un elemento di azionamento personalizzato nel sistema.

    Versatilità di applicazione delle spine di posizione

    Le spine di posizionamento sono composte da una guida con una spina interna. Tirando la maniglia, la spina si ritrae nella guida. A quel punto, è possibile modificare la posizione della parte mobile. Una volta raggiunta la posizione desiderata, la maniglia viene rilasciata e la spina blocca saldamente la parte mobile.

    Queste spine sono particolarmente robuste e resistono alle forze laterali più intense, garantendo così un fissaggio sicuro. Solo l'intervento manuale di un operatore modifica la posizione di bloccaggio, assicurando che la posizione venga mantenuta saldamente.

            

    Ulteriori vantaggi delle spine di posizione:

    Varietà di impugnature: Le spine di posizionamento di norelem sono disponibili con diverse tipologie di impugnature, come impugnatura a fungo, a T, a lobi, ad anello, a sfera e altre ancora. Questa varietà permette un adattamento flessibile a diverse applicazioni.

    Forza di tenuta elevata: Le nostre spine di posizionamento offrono una forza di tenuta elevata, garantendo un fissaggio sicuro delle parti mobili. Ciò assicura stabilità e sicurezza nell'applicazione, anche in condizioni estreme.

    Facile integrazione e utilizzo: Le spine di posizionamento di norelem sono facili da integrare e offrono un uso intuitivo, permettendo un fissaggio e sbloccaggio rapidi. In questo modo si riducono i tempi di allestimento e si aumentano i processi produttivi.

          

    Grazie alla loro robusta costruzione e alla disponibilità in varie versioni, le nostre spine di posizionamento sono adatte a una vasta gamma di applicazioni in diversi settori, dall'ingegneria meccanica all'automazione.

    Gli ambiti di utilizzo delle spine di posizione possono includere:

    • Fissaggio di dispositivi oscillanti o girevoli
    • Posizionamento di battute
    • Regolazione dell'altezza
    • Separazione rapida di componenti

                 

    Perché scegliere le spine di posizione di norelem

    Quando si tratta di scegliere le spine di posizionamento, i prodotti norelem offrono numerosi vantaggi che li rendono la scelta ideale per utenti di svariati settori. Le spine di posizionamento di norelem si distinguono per la loro alta precisione, affidabilità e straordinaria capacità di carico. Queste spine resistono anche alle forze trasversali più elevate.

    Grazie a materiali robusti, come l'acciaio e l'acciaio inox, le spine di bloccaggio sono particolarmente resistenti all'usura e alla corrosione. Durante il controllo della qualità si presta particolare attenzione a un andamento preciso e a un blocco senza problemi nella posizione finale. Questa qualità garantisce un funzionamento senza attriti nella pratica..

    Un ulteriore motivo per scegliere le spine di posizionamento di norelem è la varietà dell'assortimento. Con una vasta scelta di diversi tipi di prodotto, versioni e diametri dei perni, norelem offre sempre la soluzione perfetta per le vostre esigenze specifiche. Tramite la funzione filtro, è possibile selezionare facilmente tra diverse caratteristiche per trovare la soluzione ideale per le vostre necessità specifiche.

    Se puntate su affidabilità, flessibilità e durata nel tempo, le spine di posizionamento di norelem sono la scelta ideale per i vostri progetti.

       

    Per qualsiasi domanda sulle spine di posizionamento o altre richieste, siamo a vostra disposizione. Non esitate a contattarci!