IT
Choose your Language
Denominazione
Tenditore Di Centraggio
Forma
A
Versione 1
con sfera
Materiale corpo base
acciaio
Materiale componente
acciaio
Superficie corpo base
temprato e brunito
Superficie componente
temprato e rettificato
Chiave in acciaio
1.2842
D2=Ø sfera
16
D=Diametro max.
86,5
D=Diametro min.
70,5
F3=Forza di serraggio max. kN
10
M=Coppia di serraggio max. Nm
43
N=Numero di sfere
6
R=Utilizzo
parti grezze
A
17
D1
M16X1,5
D2
60
D3
5
D4
M08
H
55,4
H1
46,1
H2
28,3
H3
23,7
H4
9,3
L
10
L1
29,4
L2
20
M
6,5
SW
13
Tipo di serraggio
tensione interna

Descrizione

Materiale
Corpo 1.2842.

Sfere e dadi esagonali 1.4112.

Molla di trazione 1.4310.
Versione
Corpo temprato e brunito.
Sfere ed esagoni temprati e rettificati.
Nota
Forma A con sfera, adatta al fissaggio in fori, in grado di sopportare lievi pressioni.
Dati tecnici
Precisione di ripetibilità ±0,025
Precisione di rotazione concentrica ±0,05
Utilizzo
Per il posizionamento al centro e il fissaggio in fori ciechi. Comando dal basso, manuale o automatico, mediante sistema pneumatico o idraulico.
Vantaggi
- Precisione di autocentratura.
- Serraggio senza torsione.
- Ampie corse di regolazione
- Altezza ridotta.
- Effetto discendente.
Nota disegno
Forma A:
con sfera, adatta al fissaggio in fori in grado di sopportare lievi pressioni.
Forma B:
con esagono per pareti forate dalla superficie delicata.

1) Ausilio di montaggio:
perno per l'esatta determinazione della posizione dei segmenti di bloccaggio.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche