{"product":{"productId":"agid.24750","price":7.25,"name":"PRESSORE LATERALE A MOLLA FORZAELASTICA STANDARD D=16, D2=15,9,L1=16,9, PLASTICA ROSSO, COMP:POM,L=16, D1=10"},"currency":"CHF"}
Pressore Laterale A Molla
forza elastica standard
plastica
rosso
- Resistente allo sporco
- a pressione
- Forze elastiche diverse
Unità di vendita
7,25 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pressore Laterale A Molla
Versione 1
forza elastica standard
Materiale corpo base
plastica
Materiale componente
POM
Colore corpo base
rosso
D1=Diametro esterno
10
D2=Diametro del foro 2
15,9
D=Diametro esterno
16
L1=Lunghezza
16,9
L=Lunghezza
16
F ca. N
80
±S
1,6
Descrizione
Materiale
Corpo e molla in plastica
Puntale in POM.
Puntale in POM.
Versione
Puntale bianco.
Nota
II pressori laterali a molla servono per posizionare e serrare, trattenere e fissare pezzi in applicazioni che possono generare molta sporcizia.
Ad esempio: verniciatura e sabbiatura.
Calcolo lughezza X:
Y > = L1-D1/2, allora vale X=D1/2-S
Y < L1-D1/2, allora vale X =D1/2-S-((L1-D1/2-Y)*0,123)
Forza elastica leggera= molla blu
Forza elastica standard = molla rossa
Forza elastica potenziata = molla verde
Ad esempio: verniciatura e sabbiatura.
Calcolo lughezza X:
Y > = L1-D1/2, allora vale X=D1/2-S
Y < L1-D1/2, allora vale X =D1/2-S-((L1-D1/2-Y)*0,123)
Forza elastica leggera= molla blu
Forza elastica standard = molla rossa
Forza elastica potenziata = molla verde
Montaggio
Il corpo viene inserito a pressione nel foro.
Si raccomanda di lubrificare il corpo prima del montaggio.
Si raccomanda di lubrificare il corpo prima del montaggio.
Nota disegno
1) Utensile di montaggio
2) Alcune misure hanno una forma a spina diversa
Y = altezza pezzo da lavorare
W = lunghezza pezzo da lavorare
X = corsa
Z = diametro perno di riferimento
2) Alcune misure hanno una forma a spina diversa
Y = altezza pezzo da lavorare
W = lunghezza pezzo da lavorare
X = corsa
Z = diametro perno di riferimento
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.