{"product":{"productId":"agid.24749","price":6.26,"name":"PRESSORE LATERALE A MOLLA FORZAELASTICA DEBOLE D=8, D2=7,9, L1=5,2,PLASTICA BLU, COMP:ACCIAIO INOX, L=9,D1=4"},"currency":"CHF"}
Pressore Laterale A Molla
forza elastica debole
plastica
blu
- Resistente allo sporco
- a pressione
- Forze elastiche diverse
Unità di vendita
6,26 CHF
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pressore Laterale A Molla
Versione 1
forza elastica debole
Materiale
corpo base
plastica
Materiale
componenti
acciaio inox
Colore
corpo base
blu
D1=Diametro esterno
4
D2=Diametro del foro 2
7,9
D=Diametro esterno
8
L1=Lunghezza
5,2
L=Lunghezza
9
F
ca. N
15
REACh
false
RoHS
true
±S
0,6
Descrizione
Materiale
Corpo e molla in plastica
Puntale in acciaio inox.
Puntale in acciaio inox.
Versione
Puntale non trattato.
Nota
II pressori laterali a molla servono per posizionare e serrare, trattenere e fissare pezzi in applicazioni che possono generare molta sporcizia.
Ad esempio: verniciatura e sabbiatura.
Calcolo lughezza X:
Y > = L1-D1/2, allora vale X=D1/2-S
Y < L1-D1/2, allora vale X =D1/2-S-((L1-D1/2-Y)*0,123)
Forza elastica leggera= molla blu
Forza elastica standard = molla rossa
Forza elastica potenziata = molla verde
Ad esempio: verniciatura e sabbiatura.
Calcolo lughezza X:
Y > = L1-D1/2, allora vale X=D1/2-S
Y < L1-D1/2, allora vale X =D1/2-S-((L1-D1/2-Y)*0,123)
Forza elastica leggera= molla blu
Forza elastica standard = molla rossa
Forza elastica potenziata = molla verde
Montaggio
Il corpo viene inserito a pressione nel foro.
Si raccomanda di lubrificare il corpo prima del montaggio.
Si raccomanda di lubrificare il corpo prima del montaggio.
Nota disegno
1) Utensile di montaggio
2) Alcune misure hanno una forma a spina diversa
Y = altezza pezzo da lavorare
W = lunghezza pezzo da lavorare
X = corsa
Z = diametro perno di riferimento
2) Alcune misure hanno una forma a spina diversa
Y = altezza pezzo da lavorare
W = lunghezza pezzo da lavorare
X = corsa
Z = diametro perno di riferimento
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.