|
|
21515_AGCuscinetti a sfere lineari con compensazione errori angolari,... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Alloggiamento di plastica. Piastre di spinta in acciaio per cuscinetti volventi. Sfere di acciaio.Nota:I cuscinetti lineari a sfere corrispondono alla serie 3 secondo ISO 10285. Con doppia tenuta su entrambi i lati. Questi cuscinetti si differenziano da quelli standard per la capacità di carico doppia o la vita utile otto volte superiore. Con la compensazione dell'errore angolare vengono compensati gli errori di allineamento dei fori dell'alloggiamento o le flessioni degli alberi, la distribuzione del carico viene ottimizzata e si garantisce che tutte le sfere siano caricate in modo uniforme su tutta la lunghezza del cuscinetto. Il fissaggio dei cuscinetti lineari a sfere avviene per mezzo di anelli di fermo a norma DIN 471/472.
Tolleranze consigliate: Albero: h6 Alloggiamento: H7
I cuscinetti lineari a sfere con tenuta su entrambi i lati devono essere ingrassati prima di essere inseriti.
I valori di carico forniti si riferiscono all'impiego di alberi temprati e rettificati.Range di temperatura: Da -20 °C a +80 °C.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Capacità di carico dinamico N | Capacità di carico statico N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
21515-1602 | chiuso | 16 | 26 | 24,9 | 36 | 24,6 | 1,3 | 2200 | 2400 |  | | 51.40 CHF | | 21515-2002 | chiuso | 20 | 32 | 30,3 | 45 | 31,2 | 1,6 | 4000 | 4400 |  | | 59.32 CHF | | 21515-2502 | chiuso | 25 | 40 | 37,5 | 58 | 43,7 | 1,85 | 6700 | 7300 |  | | 75.37 CHF | | 21515-3002 | chiuso | 30 | 47 | 44,5 | 68 | 51,7 | 1,85 | 8300 | 9100 |  | | 88.79 CHF | | 21515-4002 | chiuso | 40 | 62 | 59 | 80 | 60,3 | 2,15 | 13700 | 15000 |  | | 126.51 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|