{"product":{"productId":"agid.4764","price":37.8,"name":"Cuscinetti lineari a sfere autoallineanti"},"currency":"CHF"}
Materiale
Alloggiamento di plastica.
Piastre delle piste in acciaio per cuscinetti volventi.
Sfere di acciaio.
Piastre delle piste in acciaio per cuscinetti volventi.
Sfere di acciaio.
Mostra di più
Mostra di meno
Cuscinetti a sfere lineari con compensazione errori angolari, chiusi
da
CHF37.80
+ IVA
più le spese di spedizione
Cuscinetti a sfera lineari con compensazione errori angolari, aperti
da
CHF43.30
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Alloggiamento di plastica.
Piastre delle piste in acciaio per cuscinetti volventi.
Sfere di acciaio.
Piastre delle piste in acciaio per cuscinetti volventi.
Sfere di acciaio.
Nota
I cuscinetti lineari a sfere corrispondono alla serie 3 secondo ISO 10285 con compensazione degli errori di allineamento. Con tenute su entrambi i lati. Questi cuscinetti sono composti da un supporto in plastica stampata ad elevata precisione nel quale sono fissate le piastre delle piste di rotolamento in acciaio per cuscinetti volventi. Il supporto in plastica serve al tempo stesso come supporto di ritorno e di tenuta. La guarnizione è fatta con un materiale speciale con poliammide con un coefficiente di attrito molto ridotto. Il fissaggio dei cuscinetti lineari a sfere avviene per mezzo di anelli di fermo a norma DIN 471/472.
Tolleranze consigliate:
Albero: h6
Alloggiamento: H7
I cuscinetti lineari a sfere con tenuta su entrambi i lati devono essere ingrassati prima di essere inseriti.
I valori di carico forniti si riferiscono all'impiego di alberi temprati e rettificati.
Tolleranze consigliate:
Albero: h6
Alloggiamento: H7
I cuscinetti lineari a sfere con tenuta su entrambi i lati devono essere ingrassati prima di essere inseriti.
I valori di carico forniti si riferiscono all'impiego di alberi temprati e rettificati.